Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Materiál: Silikón Farba: Červená, Prírodná Skupina SR: SRF0064, SR1088, SRF0065
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Dĺžka kotúča | Materiál | d | WT | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,5999 € - 30,6598 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
30,2317 € - 63,4867 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
2 in
50.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
11,1974 € - 11,1974 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
10248720 | 24,7655 € - 52,0075 € | 45 Na sklade |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
3,1375 € - 3,1375 € | 20 Na sklade |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
10248546 | 4,1973 € - 8,8143 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2,496 € - 5,2417 € | 7 Na sklade |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
18,4764 € - 38,8007 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku