Menu Hľadať

Hadice na ochranu káblov

Na sklade

The Cable Conduit range has been developed and tested to the most demanding quality standards and have been awarded quality approvals and compliance worldwide. The range supports plastic conduit systems and accessories. Plastic conduit is highly flexible and has a high fatigue life. Its high impact strength aids to its recovery capability when crushed. Typical applications for this type of conduit include general factory wiring and connections to machines. Comes in a variety of materials depending on your requirements.

Skupina SR: SR1734

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
51 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Forma vedenia Vnútorný priemer Kúpiť
1,1385 € - 1,1854 € 100 Na sklade
Nedelené
533,6968 € - 533,6968 € 3 Na sklade
Nedelené
5,6475 € - 5,6475 € Požiadajte o dodací termin tu
Nedelené
1,6594 € - 1,6594 € 50 Na sklade
26,3093 € - 31,8343 € 10 Na sklade
12,2752 € - 13,5028 € 9 Na sklade
11,1286 € - 28,4306 € Požiadajte o dodací termin tu
5,4153 € - 6,4442 € 5 Na sklade
21,0632 € - 21,0632 € Požiadajte o dodací termin tu
19,5055 € - 23,6017 € Požiadajte o dodací termin tu
4,63 € - 5,5371 € 2 Na sklade
  • z/zo 3
Corrugated Tube PA Čierna 100.0 m

10153673

Cenové rozpätie
1,1854 € - 1,1385 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Nedelené
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Cena za
    Metráž
  • Commodity Code
    3917320090
Nylon Conduit PA Čierna 50.0 m

10276921

Cenové rozpätie
533,6968 € - 533,6968 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Nedelené
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Cena za
    Kotúč
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Corrugated Tube PA Čierna 50.0 m

10153642

Cenové rozpätie
5,6475 € - 5,6475 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Nedelené
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Cena za
    Kotúč
  • Commodity Code
    3917320090
Hadice M12x1.5 Rovné PA Čierna

10336199

Cenové rozpätie
1,6594 € - 1,6594 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Hadice na ochranu káblov Ohyb 90° M20 Čierna PA

10276846

Cenové rozpätie
31,8343 € - 26,3093 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Hadice M20 Rovné PA Čierna

10276839

Cenové rozpätie
13,5028 € - 12,2752 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Hadice na ochranu káblov Ohyb 90° M25 Čierna PA

10276914

Cenové rozpätie
28,4306 € - 11,1286 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Hadice M25 Rovné PA Čierna

10276907

Cenové rozpätie
6,4442 € - 5,4153 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Hadice M28 Rovné PA Čierna

10435250

Cenové rozpätie
21,0632 € - 21,0632 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Hadice na ochranu káblov Ohyb 90° M21 Čierna PA

10276884

Cenové rozpätie
23,6017 € - 19,5055 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Hadice M21 Rovné PA Čierna

10276877

Cenové rozpätie
5,5371 € - 4,63 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790