Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Materiál: PA Farba: Čierna, Biela, Prírodná, Šedá Skupina SR: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 | Farba | d1 | Spôsob montáže | W | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7125 € - 1,1546 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Natural
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
Spojka súbežných rúrok
|
||
0,7125 € - 1,1546 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Natural
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
Spojka súbežných rúrok
|
||
0,3402 € - 0,5522 € | 100 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
Biela
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rýchla montáž
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
0,237 € - 0,4337 € | 44300 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
Čierna
|
0.402 in
10.2 mm
|
Rýchla montáž
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
0,2272 € - 0,4169 € | 1000 Na sklade |
0.413 in
10.5 mm
|
Čierna
|
0.362 in
9.2 mm
|
Rýchla montáž
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
0,2272 € - 0,4169 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.413 in
10.5 mm
|
Grey
|
0.362 in
9.2 mm
|
Rýchla montáž
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
0,6958 € - 1,3609 € | 620 Na sklade |
2.382 in
60.5 mm
|
Čierna
|
2.224 in
56.5 mm
|
Rýchla montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,5661 € - 1,248 € | 30 Na sklade |
1.634 in
41.5 mm
|
Grey
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rýchla montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,5424 € - 0,8812 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.398 in
35.5 mm
|
Čierna
|
1.28 in
32.5 mm
|
Rýchla montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,3332 € - 0,541 € | 58 Na sklade |
0.906 in
23.0 mm
|
Čierna
|
0.807 in
20.5 mm
|
Rýchla montáž
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
0,2454 € - 0,449 € | 500 Na sklade |
0.531 in
13.5 mm
|
Čierna
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rýchla montáž
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
0,237 € - 0,4337 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
Biela
|
0.402 in
10.2 mm
|
Rýchla montáž
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
0,3472 € - 0,5661 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Biela
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rýchla montáž
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
0,3151 € - 0,5131 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.728 in
18.5 mm
|
Biela
|
0.669 in
17.0 mm
|
Rýchla montáž
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
0,3332 € - 0,541 € | 1000 Na sklade |
0.906 in
23.0 mm
|
Biela
|
0.807 in
20.5 mm
|
Rýchla montáž
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
0,4462 € - 0,7251 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.28 in
32.5 mm
|
Čierna
|
1.161 in
29.5 mm
|
Rýchla montáž
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
1,3233 € - 2,1475 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.559 in
65.0 mm
|
Grey
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rýchla montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
1,4362 € - 2,3287 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 in
85.0 mm
|
Grey
|
3.15 in
80.0 mm
|
Rýchla montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,6665 € - 1,3037 € | 16 Na sklade |
2.244 in
57.0 mm
|
Čierna
|
2.087 in
53.0 mm
|
Rýchla montáž
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,3555 € - 0,5773 € | 1000 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
Grey
|
1.063 in
27.0 mm
|
Rýchla montáž
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku