Latch and hook toggle clamps are specifically designed to securely hold workpieces in place during production or assembly, ensuring stability, a firm grip, and straightforward fastening and release.
These clamps feature a low-profile design, making them suitable for applications with height restrictions. They also offer adjustable tension, ergonomic grips, and quick-release functionality for ease of use. The clamping force is directed toward the clamp, typically against another surface, although it can also be used for tension clamping depending on application.
The handle is horizontally positioned allowing two faces to be fastened together on the same plane or at 90 degrees. Used in industries such as woodworking, and manufacturing.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál základne | Typ/prevedenie základne | Typ/prevedenie bloku | Zamykací mechanizmus | Maximálna prídržná sila | Drawing Movement | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
Flanged
|
J-Hook
|
Non-Locking
|
3.90 kN
3.90 kN
|
137.0 mm
137.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
Flanged
|
J-Hook
|
Non-Locking
|
2.00 kN
2.00 kN
|
102.0 mm
102.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
Flanged
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
34.30 kN
34.30 kN
|
56.0 mm
56.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
Flanged
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
8.80 kN
8.80 kN
|
70.0 mm
70.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
Flanged
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
2.50 kN
2.50 kN
|
38.0 mm
38.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
Flanged
|
J-Hook
|
Non-Locking
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60.0 mm
60.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
Flanged
|
U-Bar
|
Locking
|
1.50 kN
1.50 kN
|
25.0 mm
25.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
Flanged
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
17.60 kN
17.60 kN
|
55.0 mm
55.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
Flanged
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
1.50 kN
1.50 kN
|
25.0 mm
25.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
Flanged
|
U-Bar
|
Locking
|
1.50 kN
1.50 kN
|
25.0 mm
25.0 mm
|
|||
26,0902 € - 29,5624 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
Flanged
|
|
|
|
|
||
10390184 | 18,0023 € - 20,4008 € | 1 Na sklade |
Oceľ
|
Flanged
|
|
|
|
|
|
35,3076 € - 40,0068 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
Flanged
|
|
|
|
|
||
15,7712 € - 17,8769 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
Flanged
|
|
|
|
|
||
22,1438 € - 25,0861 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
Flanged
|
|
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku