Menu Hľadať

Hliníkové vozíky bez príruby

Vo výrobe

Tieto hliníkové vozíky bez príruby sú typom lineárneho ložiska, ktorý je veľmi užitočný pre veľké zaťaženia v aplikáciách, kde vedú a podporujú lineárny pohyb. Ich koľajnice sa skladajú z tvarovaného hliníka s dvomi hriadeľmi z tvrdenej nehrdzavejúcej ocele, ktoré sú vylisované tak, aby fungovali ako dráhy pre blokové guličky bežca.

Tvar bez príruby poskytuje kompaktnejšie riešenie v porovnaní s vozíkmi s prírubou, ale pohyblivý komponent v aplikácii je možné namontovať iba na vrch vozíka.

Pretože sú ľahšie a odolnejšie voči korózii ako oceľ, možno ich použiť v rôznych aplikáciách, vrátane letectva, strojárstva, manipulačnej techniky, krytov strojov, zdravotníckych zariadení, potravín atď.

  • Tvar bez príruby poskytuje kompaktnejšie riešenie v porovnaní s vozíkmi s prírubou.
  • Sú ľahšie a odolnejšie voči korózii ako oceľ.
  • Užitočné pre veľké zaťaženia v rôznych aplikáciách, kde vedú a podporujú lineárny pohyb.
Materiál: Hliník Skupina SR: SRL1018U

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť koľajnice h3 h2 w1 h1 ±003 l1 d1 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
20.0
5.5
24.7
44.0
30.0
85.9
M5
Požiadajte o dodací termin tu
15.0
4.1
19.8
34.0
24.0
64.0
M4
Požiadajte o dodací termin tu
25.0
6.4
29.9
48.0
36.0
96.0
M6
Vozík bez príruby - 20.0; 85.9; 44.0; Hliník

20159122


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    20.0
  • l1
    85.9
  • w1
    44.0
  • h1 ±003
    30.0
  • d1
    M5
Vozík bez príruby - 15.0; 64.0; 34.0; Hliník

20159115


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    15.0
  • l1
    64.0
  • w1
    34.0
  • h1 ±003
    24.0
  • d1
    M4
Vozík bez príruby - 25.0; 96.0; 48.0; Hliník

20159139


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    25.0
  • l1
    96.0
  • w1
    48.0
  • h1 ±003
    36.0
  • d1
    M6