Menu Hľadať

Horizontálne rýchloupínače

Na sklade

Vertical Manual Hold Clamps save valuable space without sacrificing holding capacity or clamp performance. A cushioned vinyl handle grip provides improved user comfort and all body and linkage components are zinc plated to resist corrosion.

Skupina SR: SRG0005

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
33 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál základne Výška pod lištou Maximálna prídržná sila Pohyb rukoväte Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
27.0 mm
1.00 kN
65
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
7.5 mm
0.30 kN
75
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
33.3 mm
3.40 kN
160
36,1303 € - 36,1303 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
45.0 mm
72
24,2914 € - 27,5683 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
34.0 mm
72
18,4486 € - 20,8888 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
7.5 mm
80
18,0721 € - 20,4845 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
25.1 mm
76
34,178 € - 38,71 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
25.1 mm
76
15,7712 € - 18,0721 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
19.0 mm
78
10390078 11,1138 € - 12,6476 € 2 Na sklade
Oceľ
7.5 mm
80
26,6201 € - 30,162 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
28.5 mm
76
16,3626 € - 16,3626 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
23.5 mm
1.40 kN
175
12,0886 € - 12,0886 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
34.0 mm
2.20 kN
66
  • z/zo 2
Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 65 ° Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20510008


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    27.0 mm
  • Maximálna prídržná sila
    1.00 kN
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rovná rukoväť
Toggle Clamp 0.30 kN 7.5 mm 75 ° Oceľ

20509880


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    7.5 mm
  • Maximálna prídržná sila
    0.30 kN
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rovná rukoväť
Toggle Clamp 3.40 kN 33.3 mm 160 ° Oceľ

20510039


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    33.3 mm
  • Maximálna prídržná sila
    3.40 kN
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť tvaru T
Toggle Clamp 45.0 mm 72 ° Oceľ

10390115

Cenové rozpätie
36,1303 € - 36,1303 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    45.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Flanged
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Orientácia rukoväte
    Horizontálna
  • Pohyb rukoväte
    72
Toggle Clamp 34.0 mm 72 ° Oceľ

10390108

Cenové rozpätie
27,5683 € - 24,2914 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    34.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Flanged
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Orientácia rukoväte
    Horizontálna
  • Pohyb rukoväte
    72
Toggle Clamp 7.5 mm 80 ° Nehrdzavejúca oceľ

10390306

Cenové rozpätie
20,8888 € - 18,4486 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    7.5 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Flanged
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Orientácia rukoväte
    Horizontálna
  • Pohyb rukoväte
    80
Toggle Clamp 25.1 mm 76 ° Oceľ

10390092

Cenové rozpätie
20,4845 € - 18,0721 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    25.1 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Flanged
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Orientácia rukoväte
    Horizontálna
  • Pohyb rukoväte
    76
Toggle Clamp 25.1 mm 76 ° Nehrdzavejúca oceľ

10390320

Cenové rozpätie
38,71 € - 34,178 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    25.1 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Flanged
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Orientácia rukoväte
    Horizontálna
  • Pohyb rukoväte
    76
Toggle Clamp 19.0 mm 78 ° Oceľ

10390085

Cenové rozpätie
18,0721 € - 15,7712 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    19.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Flanged
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Orientácia rukoväte
    Horizontálna
  • Pohyb rukoväte
    78
Toggle Clamp 7.5 mm 80 ° Oceľ

10390078

Cenové rozpätie
12,6476 € - 11,1138 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Výška pod lištou
    7.5 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Flanged
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Orientácia rukoväte
    Horizontálna
  • Pohyb rukoväte
    80
Toggle Clamp 28.5 mm 76 ° Nehrdzavejúca oceľ

10390313

Cenové rozpätie
30,162 € - 26,6201 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    28.5 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Flanged
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Orientácia rukoväte
    Horizontálna
  • Pohyb rukoväte
    76
Toggle Clamp 1.40 kN 23.5 mm 175 ° Oceľ

10349816

Cenové rozpätie
16,3626 € - 16,3626 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    23.5 mm
  • Maximálna prídržná sila
    1.40 kN
  • Typ/prevedenie základne
    Flanged
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
Toggle Clamp 2.20 kN 34.0 mm 66 ° Oceľ

10349793

Cenové rozpätie
12,0886 € - 12,0886 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    34.0 mm
  • Maximálna prídržná sila
    2.20 kN
  • Typ/prevedenie základne
    Flanged
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ