Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
PCB card guides are used to mount circuit boards in tight spaces, such as a PCB rack. Horizontal card guides support the need for horizontal mounting of PCBs in your application. Available in different mounting methods and holding alternatives.
Skupina SR: SRRN
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Akceptuje hrúbku panela | Hrúbka steny | Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5996 € - 0,5996 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,9677 € - 0,9677 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
||
0,9301 € - 3,1333 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.461 in
164.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
465 Na sklade |
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
|||
0,7585 € - 0,7585 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.5 in
139.7 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
0,9918 € - 0,9918 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4 in
101.6 mm
|
||
1,1588 € - 1,1588 € | 275 Na sklade |
3.299 in
83.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,5773 € - 0,5773 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.421 in
10.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
1,0277 € - 1,0277 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.5 in
139.7 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
0,9677 € - 0,9677 € | 100 Na sklade |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,8269 € - 0,8269 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
0,5145 € - 0,5145 € | 290 Na sklade |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,944 € - 0,944 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
1,8546 € - 1,8546 € | 500 Na sklade |
8 in
203.2 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,5271 € - 0,5271 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,944 € - 0,944 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.5 in
114.3 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
1,4223 € - 1,4223 € | 445 Na sklade |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4 in
101.6 mm
|
||
1,2703 € - 1,2703 € | 348 Na sklade |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,548 € - 0,6749 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.5 in
63.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
0,6386 € - 0,6386 € | 500 Na sklade |
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku