Menu Hľadať

Izolačné miskové podložky

Na sklade

Round Cup Washers are ofter used for covering large holes, like pipe and tube ends. They are shaped like a cup or bowl and often have a flanged area beneath the head - useful for evenly distributing a load over a surface area.

It insulates the head of a metal screw from electrical currents or other conductive materials. It is resistant to corrosion, oil and other chemicals. It can be used with most screw head styles such as cheese, pan and fillister.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
17 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška Priemer otvoru Vnútorný priemer Vonkajší priemer Hĺbka otvoru Kúpiť
0,07 € - 0,0864 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0354 € - 0,0437 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0371 € - 0,0458 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0217 € - 0,0268 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0677 € - 0,0835 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0894 € - 0,1104 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0215 € - 0,0265 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0368 € - 0,0454 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0245 € - 0,0302 € Požiadajte o dodací termin tu
0,2644 € - 0,3264 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0278 € - 0,0343 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0292 € - 0,036 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0688 € - 0,085 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0221 € - 0,0273 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0836 € - 0,1032 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0334 € - 0,0412 € 1000 Na sklade
0,2194 € - 0,2708 € Požiadajte o dodací termin tu
Ukončovacia podložka 8.7 mm 22.2 mm 12.7 mm 5/16 Polyamid

10216965

Cenové rozpätie
0,0864 € - 0,07 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Misková podložka
  • Commodity Code
    3926909790
Ukončovacia podložka 4.3 mm 10.5 mm 5.2 mm #8 Polyamid

10216859

Cenové rozpätie
0,0437 € - 0,0354 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Misková podložka
  • Commodity Code
    3926909790
Ukončovacia podložka 5.1 mm 14.4 mm 4.0 mm #10 Polyamid

10216897

Cenové rozpätie
0,0458 € - 0,0371 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Misková podložka
  • Commodity Code
    3926909790
Ukončovacia podložka 4.4 mm 8.7 mm 5.5 mm #8 Polyamid

10216880

Cenové rozpätie
0,0268 € - 0,0217 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Misková podložka
  • Commodity Code
    3926909790
Ukončovacia podložka 4.3 mm 10.5 mm 4.3 mm #8 Polyamid

10216866

Cenové rozpätie
0,0835 € - 0,0677 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Misková podložka
  • Commodity Code
    3926909790
Ukončovacia podložka 9.7 mm 25.4 mm 5.7 mm 3/8 Polyamid

10216972

Cenové rozpätie
0,1104 € - 0,0894 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Misková podložka
  • Commodity Code
    3926909790
Ukončovacia podložka 2.9 mm 7.7 mm 6.5 mm #4 Polyamid

10216835

Cenové rozpätie
0,0265 € - 0,0215 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Misková podložka
  • Commodity Code
    3926909790
Ukončovacia podložka 4.9 mm 11.9 mm 5.8 mm #10 Polyamid

10216903

Cenové rozpätie
0,0454 € - 0,0368 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Misková podložka
  • Commodity Code
    3926909790
Ukončovacia podložka 8.1 mm 12.7 mm 4.3 mm 5/16 Polyamid

10216941

Cenové rozpätie
0,0302 € - 0,0245 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Misková podložka
  • Commodity Code
    3926909790
Ukončovacia podložka 6.6 mm 25.4 mm 5.0 mm 1/4 Polyamid

10216934

Cenové rozpätie
0,3264 € - 0,2644 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Misková podložka
  • Commodity Code
    3926909790
Ukončovacia podložka 2.9 mm 7.7 mm 4.0 mm #4 Polyamid

10216828

Cenové rozpätie
0,0343 € - 0,0278 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Misková podložka
  • Commodity Code
    3926909790
Ukončovacia podložka 3.6 mm 9.1 mm 4.6 mm #6 Polyamid

10216842

Cenové rozpätie
0,036 € - 0,0292 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Misková podložka
  • Commodity Code
    3926909790
Ukončovacia podložka 6.5 mm 13.5 mm 20.0 mm 1/4 Polyamid

10216927

Cenové rozpätie
0,085 € - 0,0688 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Misková podložka
  • Commodity Code
    3926909790
Ukončovacia podložka 4.7 mm 12.6 mm 3.5 mm #8 Polyamid

10216873

Cenové rozpätie
0,0273 € - 0,0221 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Misková podložka
  • Commodity Code
    3926909790
Ukončovacia podložka 8.7 mm 22.2 mm 9.5 mm 5/16 Polyamid

10216958

Cenové rozpätie
0,1032 € - 0,0836 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Misková podložka
  • Commodity Code
    3926909790
Ukončovacia podložka 6.5 mm 15.1 mm 7.3 mm 1/4 Polyamid

10216910

Cenové rozpätie
0,0412 € - 0,0334 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Misková podložka
  • Commodity Code
    3926909790
Ukončovacia podložka 11.1 mm 27.8 mm 13.5 mm 3/8 Polyamid

10216989

Cenové rozpätie
0,2708 € - 0,2194 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Misková podložka
  • Commodity Code
    3926909790