Menu Hľadať

Káblové sedlá - koľajnicové, podľa DIN

Na sklade

Rail Mounting Cable Clip are used in all common DIN rail profiles. They require no installation tool and are lightweight. They are a long term cable management solution that is able to be retrofitted to current installations.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
21 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie drážky Štýl Typ Kúpiť
0,5026 € - 0,6206 € Požiadajte o dodací termin tu
#2 and #3
Dinn Rail
Dinn Rail Clip
0,1259 € - 0,1259 € Požiadajte o dodací termin tu
extrudovaný
4
0,1351 € - 0,1351 € Požiadajte o dodací termin tu
extrudovaný
4
0,1678 € - 0,1678 € Požiadajte o dodací termin tu
extrudovaný
3
0,162 € - 0,162 € Požiadajte o dodací termin tu
G-profil
1
0,138 € - 0,138 € Požiadajte o dodací termin tu
extrudovaný
3
0,1578 € - 0,1578 € Požiadajte o dodací termin tu
C-profil
1
0,1182 € - 0,1182 € 4000 Na sklade
extrudovaný
4
0,1692 € - 0,1692 € Požiadajte o dodací termin tu
extrudovaný
2
0,1592 € - 0,1592 € 2650 Na sklade
extrudovaný
2
0,1536 € - 0,1536 € Požiadajte o dodací termin tu
G-profil
3
0,1578 € - 0,1578 € Požiadajte o dodací termin tu
Vrchný profil
2
0,1493 € - 0,1493 € 3000 Na sklade
Vrchný profil
DIN koľajnička
3
0,1351 € - 0,1351 € Požiadajte o dodací termin tu
extrudovaný
1
0,1848 € - 0,1848 € 1000 Na sklade
extrudovaný
2
0,1578 € - 0,1578 € 1000 Na sklade
G-profil
2
0,105 € - 0,1278 € Požiadajte o dodací termin tu
extrudovaný
1
0,1707 € - 0,1707 € 1900 Na sklade
extrudovaný
1
0,1299 € - 0,1299 € Požiadajte o dodací termin tu
extrudovaný
3
0,1578 € - 0,1578 € Požiadajte o dodací termin tu
Vrchný profil
1
  • z/zo 2
Príchytka na DIN lištu Lišta DINN (W) PA Prírodná

10363249

Cenové rozpätie
0,6206 € - 0,5026 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    #2 and #3
  • Štýl
    Dinn Rail
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Príchytka na DIN lištu 4 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Prírodná

10038239

Cenové rozpätie
0,1259 € - 0,1259 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    extrudovaný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 vystužený skleným vláknom
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Typ
    4
Príchytka na DIN lištu 4 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Prírodná

10038277

Cenové rozpätie
0,1351 € - 0,1351 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    extrudovaný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 vystužený skleným vláknom
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Typ
    4
Príchytka na DIN lištu 3 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Prírodná

10038284

Cenové rozpätie
0,1678 € - 0,1678 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    extrudovaný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 vystužený skleným vláknom
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Typ
    3
Príchytka na DIN lištu 1 11.1 mm (W) Polyamid 6.6 Prírodná

10005293

Cenové rozpätie
0,162 € - 0,162 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    G-profil
  • Vnútorná výška
    4.8 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Príchytka na DIN lištu 3 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Prírodná

10038208

Cenové rozpätie
0,138 € - 0,138 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    extrudovaný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 vystužený skleným vláknom
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Typ
    3
Príchytka na DIN lištu 1 11.1 mm (W) Polyamid 6.6 Prírodná

10005262

Cenové rozpätie
0,1578 € - 0,1578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    C-profil
  • Vnútorná výška
    4.8 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Príchytka na DIN lištu 4 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Prírodná

10038192

Cenové rozpätie
0,1182 € - 0,1182 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    extrudovaný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 vystužený skleným vláknom
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Typ
    4
Príchytka na DIN lištu 2 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Prírodná

10038222

Cenové rozpätie
0,1692 € - 0,1692 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    extrudovaný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 vystužený skleným vláknom
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Typ
    2
Príchytka na DIN lištu 2 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Prírodná

10038185

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
2650 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    extrudovaný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 vystužený skleným vláknom
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Typ
    2
Príchytka na DIN lištu 3 6.4 mm (W) Polyamid 6.6 Prírodná

10005286

Cenové rozpätie
0,1536 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    G-profil
  • Vnútorná výška
    4.8 mm
  • Vnútorná šírka
    6.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Príchytka na DIN lištu 2 11.3 mm (W) Polyamid 6.6 Prírodná

10005309

Cenové rozpätie
0,1578 € - 0,1578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    Vrchný profil
  • Vnútorná výška
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    11.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Príchytka na DIN lištu 3 6.4 mm (W) Polyamid 6.6 Prírodná

10005316

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,1493 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    Vrchný profil
  • Štýl
    DIN koľajnička
  • Vnútorná výška
    4.8 mm
  • Vnútorná šírka
    6.4 mm
Príchytka na DIN lištu 1 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Prírodná

10038253

Cenové rozpätie
0,1351 € - 0,1351 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    extrudovaný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 vystužený skleným vláknom
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Typ
    1
Príchytka na DIN lištu 2 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Prírodná

10038260

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1848 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    extrudovaný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 vystužený skleným vláknom
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Typ
    2
Príchytka na DIN lištu 2 11.3 mm (W) Polyamid 6.6 Prírodná

10005279

Cenové rozpätie
0,1578 € - 0,1578 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    G-profil
  • Vnútorná výška
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    11.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Príchytka na DIN lištu 1 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Prírodná

10038215

Cenové rozpätie
0,1278 € - 0,105 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    extrudovaný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 vystužený skleným vláknom
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Typ
    1
Príchytka na DIN lištu 1 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Prírodná

10038291

Cenové rozpätie
0,1707 € - 0,1707 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    extrudovaný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 vystužený skleným vláknom
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Typ
    1
Príchytka na DIN lištu 3 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Prírodná

10038246

Cenové rozpätie
0,1299 € - 0,1299 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    extrudovaný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 vystužený skleným vláknom
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Typ
    3
Príchytka na DIN lištu 1 11.1 mm (W) Polyamid 6.6 Prírodná

10005323

Cenové rozpätie
0,1578 € - 0,1578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    Vrchný profil
  • Vnútorná výška
    4.8 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66