Menu Hľadať

Káblové sedlá rýchlomontážne so zámkom

Na sklade

Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Farba: prírodná
  • Triedy horľavosti UL94 V0 a UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
49 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorná šírka Kompatibilný priemer otvoru Vnútorná výška Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Kúpiť
0,4436 € - 0,4436 € Požiadajte o dodací termin tu
11.2 mm
4.8 mm
4.0 mm
0,145 € - 0,1757 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
4.7 mm
8.4 mm
0,1436 € - 0,1757 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
4.8 mm
8.4 mm
0,1041 € - 0,1284 € 1000 Na sklade
11.1 mm
4.7 mm
17.5 mm
0,1045 € - 0,1284 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
4.7 mm
25.4 mm
0,1295 € - 0,1436 € 100 Na sklade
11.2 mm
4.8 mm
12.5 mm
0,0939 € - 0,1044 € Požiadajte o dodací termin tu
11.2 mm
4.8 mm
2.8 mm
0,145 € - 0,1757 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
4.8 mm
25.4 mm
0,145 € - 0,1757 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
4.7 mm
8.4 mm
0,1059 € - 0,1284 € Požiadajte o dodací termin tu
11.3 mm
26.8 mm
0.8 - 1.6 mm
0,1757 € - 0,1966 € Požiadajte o dodací termin tu
11.2 mm
4.8 mm
26.2 mm
0,1506 € - 0,1757 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
4.7 mm
25.4 mm
0,1055 € - 0,1284 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
4.7 mm
3.6 mm
0,145 € - 0,1757 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
4.7 mm
17.5 mm
0,1049 € - 0,1284 € 350 Na sklade
11.1 mm
4.8 mm
8.4 mm
0,6606 € - 0,6606 € Požiadajte o dodací termin tu
11.2 mm
4.8 mm
18.2 mm
0,1436 € - 0,1757 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
4.7 mm
3.6 mm
0,145 € - 0,1757 € 85198 Na sklade
11.1 mm
4.7 mm
17.5 mm
0,1055 € - 0,1284 € 1000 Na sklade
11.1 mm
4.7 mm
8.4 mm
0,1062 € - 0,1284 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
4.8 mm
25.4 mm
  • z/zo 3
Káblová priechodka 4.0 mm 11.2 mm PA Prírodná

10281598

Cenové rozpätie
0,4436 € - 0,4436 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
Káblová priechodka 8.4 mm 11.1 mm PA Prírodná

10014295

Cenové rozpätie
0,1757 € - 0,145 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.7 mm
Káblová priechodka 8.4 mm 11.1 mm PA Prírodná

10014431

Cenové rozpätie
0,1757 € - 0,1436 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
Káblová priechodka 17.5 mm 11.1 mm PA Prírodná

10014363

Cenové rozpätie
0,1284 € - 0,1041 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.7 mm
Káblová priechodka 25.4 mm 11.1 mm PA Prírodná

10014387

Cenové rozpätie
0,1284 € - 0,1045 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.7 mm
Káblová priechodka 12.5 mm 11.2 mm PA Prírodná

10246023

Cenové rozpätie
0,1436 € - 0,1295 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
Káblová priechodka 2.8 mm 11.2 mm PA Prírodná

10246016

Cenové rozpätie
0,1044 € - 0,0939 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
Káblová priechodka 25.4 mm 11.1 mm PA Prírodná

10014479

Cenové rozpätie
0,1757 € - 0,145 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
Káblová priechodka 8.4 mm 11.1 mm PA Prírodná

10014318

Cenové rozpätie
0,1757 € - 0,145 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.7 mm
Káblová priechodka 26.8 mm 11.3 mm PA Prírodná

10014523

Cenové rozpätie
0,1284 € - 0,1059 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Štvrťotáčkové
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
Káblová priechodka 26.2 mm 11.2 mm PA Prírodná

10246030

Cenové rozpätie
0,1966 € - 0,1757 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
Káblová priechodka 25.4 mm 11.1 mm PA Prírodná

10014394

Cenové rozpätie
0,1757 € - 0,1506 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.7 mm
Káblová priechodka 3.6 mm 11.1 mm PA Prírodná

10014271

Cenové rozpätie
0,1284 € - 0,1055 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.7 mm
Káblová priechodka 17.5 mm 11.1 mm PA Prírodná

10014332

Cenové rozpätie
0,1757 € - 0,145 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.7 mm
Káblová priechodka 8.4 mm 11.1 mm PA Prírodná

10014424

Cenové rozpätie
0,1284 € - 0,1049 €

Úroveň zásob
350 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
Káblová priechodka 18.2 mm 11.2 mm PA Prírodná

10281499

Cenové rozpätie
0,6606 € - 0,6606 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
Káblová priechodka 3.6 mm 11.1 mm PA Prírodná

10014288

Cenové rozpätie
0,1757 € - 0,1436 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.7 mm
Káblová priechodka 17.5 mm 11.1 mm PA Prírodná

10014370

Cenové rozpätie
0,1757 € - 0,145 €

Úroveň zásob
85198 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.7 mm
Káblová priechodka 8.4 mm 11.1 mm PA Prírodná

10014301

Cenové rozpätie
0,1284 € - 0,1055 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.7 mm
Káblová priechodka 25.4 mm 11.1 mm PA Prírodná

10014462

Cenové rozpätie
0,1284 € - 0,1062 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Materiál
    PA
  • Typ/prevedenie sedla
    Rectangular
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm