Menu Hľadať

Káblové svorky - lamelové upevnenie, pre káblové zväzky

Na sklade

Cable Clamp with an integrated fir tree mount that can be easily pushed into a mounting hole using a standard 6mm hexagonal socket, which is driven into the mounting head. This feature eliminates the need for a screw or other fasteners.

These self-aligning clamps offer convenient, one-hand installation that is quick and easy. They are also highly economical, as they can be released and reused. An ideal choice for easy, cost-effective wire bundling.

  • Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Natural
  • UL94 V2 flame rated.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Maximálny priemer kompatibilného kábla Celková šírka Kúpiť
0,2545 € - 0,2545 € 760 Na sklade
29.3 mm
10.0 mm
0,2545 € - 0,2545 € 500 Na sklade
36.3 mm
10.0 mm
0,1961 € - 0,2954 € Požiadajte o dodací termin tu
22.9 mm
6.3 mm
9.5 mm
0,1961 € - 0,2954 € Požiadajte o dodací termin tu
22.9 mm
9.5 mm
9.5 mm
0,1961 € - 0,2954 € Požiadajte o dodací termin tu
22.9 mm
7.9 mm
9.5 mm
0,2471 € - 0,2991 € Požiadajte o dodací termin tu
22.9 mm
11.1 mm
9.5 mm
Káblová svorka s lamelovým uchytením Polyamid 6.6 Prírodná

10000656

Cenové rozpätie
0,2545 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
760 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Maximálna prevádzková teplota
    85 °C
  • Minimálna prevádzková teplota
    -40 °C
  • Celková výška
    25.4 mm
Káblová svorka s lamelovým uchytením Polyamid 6.6 Prírodná

10000663

Cenové rozpätie
0,2545 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Maximálna prevádzková teplota
    85 °C
  • Minimálna prevádzková teplota
    -40 °C
  • Celková výška
    34.1 mm
Káblová svorka s lamelovým uchytením 6.3 mm 4.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10222157

Cenové rozpätie
0,2954 € - 0,1961 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    6.3 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    6.3 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.7 mm
Káblová svorka s lamelovým uchytením 9.5 mm 4.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10222171

Cenové rozpätie
0,2954 € - 0,1961 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    9.5 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    9.5 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.7 mm
Káblová svorka s lamelovým uchytením 7.9 mm 4.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10222164

Cenové rozpätie
0,2954 € - 0,1961 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    7.9 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    7.9 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.7 mm
Káblová svorka s lamelovým uchytením 11.1 mm 4.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10222188

Cenové rozpätie
0,2991 € - 0,2471 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    11.1 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    11.1 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.7 mm