Hinged Locking Clamp is ideal for holding corrugated or convoluted tubing and other bundles.
An internal rib spans the diameter of the clamp and provides a firm grip. This ribbed design helps accommodate a wide range of panel thickness and can be applied to a variety of materials. A firm grip is further ensured by the large, contoured base, which offers all-round stable mounting.
The top of the clamp features a hinge mechanism that is releasable. This allows tubes, wires and cables to be easily removed or added to the clamp. It also allows for convenient maintenance and bundle re-routing.
These clamps have corrosion, vibration and abrasion resistance.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer kompatibilného kábla | Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,155 € - 0,1891 € | 1000 Na sklade |
0.28 in
7.1 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,155 € - 0,1905 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.39 in
9.9 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,2115 € - 0,2775 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
||
| 0,0991 € - 0,1224 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.35 in
8.9 mm
|
0.02 - 0.205 in
0.5 - 5.2 mm
|
|
||
| 0,1778 € - 0,233 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
||
| 0,2882 € - 0,3786 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku