Nízkoprofilové káblové svorky na použitie na husto osadených doskách, alebo pre iné zariadenia s obmedzeným priestorom. Vhodná pre montáž do rohov alebo na hrany.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1589 € - 0,1979 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1979 € - 0,1979 € | 110 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,1617 € - 0,1979 € | 6155 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1617 € - 0,1979 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1979 € - 0,1979 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,1979 € - 0,1979 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku