Menu Hľadať

Káblové svorky - s montážnym kolíkom, pre káblové zväzky

Vo výrobe

Káblové svorky poskytujú bezpečné a jednoduché upevnenie, sú ideálnym riešením uchytenia káblov pre množstvo zariadení. Svorka s montážnym kolíkom sa montuje zatlačením na čap alebo skrutku na zaistenie bezpečného pripevnenia.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
0,3332 € - 0,3332 € Požiadajte o dodací termin tu
Káblová svorka uzamykateľná Montáž skrutkou 12.7 mm PA Prírodná

10026502

Cenové rozpätie
0,3332 € - 0,3332 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Dĺžka základne
    29.9 mm
  • Šírka základne
    10.0 mm