Tieto káblové svorky majú uzamykateľný vršok s pántom. Najprv sa kábl(e) umiestnia do stredu svorky a potom sa ponad káble umiestni sklápací vršok. Nožičky svoriek sa umiestnia do dvoch montážnych otvorov. Zaistený vršok svorky udržiava káble s pomocou dvoch skrutiek. Dotiahnutím skrutiek sa roztiahnu nožičky svorky, čím udržia svorku na mieste bez potreby použitia matice. To znamená, že nie je potrebný prístup zo spodnej strany dosky.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) | Priemer kompatibilného kábla | Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3751 € - 0,4504 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#8
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
0,3751 € - 0,4504 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#8. M3.5. M4
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
0,4308 € - 0,5173 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#8. M3.5. M4
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
0,4308 € - 0,5173 € | 50 Na sklade |
#8
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
0,3751 € - 0,4504 € | 689 Na sklade |
#8
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
0,3751 € - 0,4504 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#8. M3.5. M4
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
0,3751 € - 0,4504 € | 1500 Na sklade |
#8
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
0,3751 € - 0,4504 € | 1500 Na sklade |
#8. M3.5. M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
||
0,4308 € - 0,4978 € | 1000 Na sklade |
#8. M3.5. M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
||
0,3751 € - 0,4504 € | 50 Na sklade |
#8
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
0,3751 € - 0,4504 € | 229 Na sklade |
#8. M3.5. M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku