Menu Hľadať

Káblová svorka Zacvakávacie 0.5 mm 2.5 mm PA Prírodná

Príchytka s centrálnou fixačnou pružinkou má v strede pružinku, ktoré umožňuje rovnomerné rozloženie a oddeľuje káble od predmetov, ktoré môžu spôsobiť poškodenie. Montuje sa zacvaknutím a zapadá do otvorov s priemerom 6 - 6,8 mm a hrúbkou 0,5 - 2,5 mm. Prírodný PA, trieda horľavosti UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10036631

Starý kód produktu:

WCC2-2-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,2702 €
1000 - 4999 0,2639 €
5000 - 9999 0,2592 €
10000 + 0,253 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

135,10 €

500 x 0,2702 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 3.0 - 9.5 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 6.0 - 6.8 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 0.5 - 2.5 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Štýl 1
Typ 1
Nastaviteľnosť Nastaviteľná
Spôsob montáže Zacvakávacie
Plný materiál Polyamid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Farba Natural
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás