Menu Hľadať

Káblové svorky - zaklapávacie, okrúhle káblové sedlo

Na sklade

Wires and cables effortlessly slide into these Round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.

The plug-in application offers easy installation. The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colours: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C


Skupina SR: SR2081

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť otvoru Rozsah kompatibilných priemerov káblov Hrúbka steny Kúpiť
0,3095 € - 0,3095 € 850 Na sklade
15.9 mm
0.8 - 1.52 mm
0,3402 € - 0,3402 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
0.76 - 1.52 mm
0,3681 € - 0,3681 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
0.76 - 1.52 mm
0,1608 € - 0,167 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
1.47 - 1.63 mm
0,4071 € - 0,4071 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
1.47 - 1.63 mm
0,3095 € - 0,3095 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
1.47 - 1.63 mm
Káblová svorka Zatlačením 0.7 mm 1.5 mm PA Prírodná

10168875

Cenové rozpätie
0,3095 € - 0,3095 €

Úroveň zásob
850 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    15.9 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    15.9 mm
Káblová svorka Zatlačením 0.7 mm 1.5 mm PA Čierna

10168882

Cenové rozpätie
0,3402 € - 0,3402 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    15.9 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    15.9 mm
Káblová svorka Zatlačením 0.7 mm 1.5 mm PA Prírodná

10168899

Cenové rozpätie
0,3681 € - 0,3681 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    15.9 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    15.9 mm
Káblová svorka Zatlačením 1.4 mm 2.5 mm PA Čierna

10168912

Cenové rozpätie
0,167 € - 0,1608 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    25.4 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    25.4 mm
Káblová svorka Zatlačením 1.4 mm 2.5 mm PA Prírodná

10168929

Cenové rozpätie
0,4071 € - 0,4071 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    25.4 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    25.4 mm
Káblová svorka Zatlačením 1.4 mm 2.5 mm PA Prírodná

10168905

Cenové rozpätie
0,3095 € - 0,3095 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    25.4 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    25.4 mm