Menu Hľadať

Klzáky - nastaviteľný kĺb

Na sklade

Adjustable Tilt Glides made from black Polypropylene (PP) that feature a bright zinc-plated steel tilt ball and stud. These tilting glides are ideal for angled application, and they can be adjusted for use on uneven floor surfaces.

Suitable for use with Threaded Inserts.

  • Thread Sizes include; M6, M8 and M10.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
22 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Priemer základne Kúpiť
1,1964 € - 1,1964 € 2214 Na sklade
M10
38.0 mm
47.5 mm
1,1323 € - 1,1323 € 90 Na sklade
M10
50.0 mm
25.0 mm
  • z/zo 2
Nastaviteľné otočné nožičky 47.5 mm M10 38.0 mm Čierna

10186947

Cenové rozpätie
1,1964 € - 1,1964 €

Úroveň zásob
2214 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    47.5 mm
  • Dĺžka závitu
    38.0 mm
  • Otočný kĺb
    20°
  • Materiál základne
    Polypropylén
Nastaviteľné otočné nožičky 25.0 mm M10 50.0 mm Čierna

10186954

Cenové rozpätie
1,1323 € - 1,1323 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Otočný kĺb
    20°
  • Materiál základne
    Polypropylén