Medical Castors are pivotal in the mobility of equipment in the healthcare sector, whether in hospitals, care homes, laboratories and more. Enter any medical facility and you will find portable equipment, such as; patient monitors and devices, ventilators, beds, medical carts and trolleys, hoists, wheelchairs, and others that all make use of castors and wheels. Our extensive range features different castor types, including; Levina, Linea, Twinwheel, Swivel, Fixed plate and others. These castors are offered in a choice of colours and materials, such as Polyurethane, Zinc Plated Steel and Nylon. A plethora of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Skupina SR: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer kolieska | Typ/prevedenie pojazdového kolieska | Nosnosť | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
13,1078 € - 24,1589 € | 15 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
21,2764 € - 44,6804 € | 6 Na sklade |
4.921 in
125.0 mm
|
Koliesko Levina s brzdou
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
10,291 € - 21,6112 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
Dvojité koliesko s otočnou základňou a brzdou
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
3,6586 € - 7,6831 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
Základňa kolieska s brzdou
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
3,6983 € - 7,7663 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
2,6151 € - 5,4919 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Dvojité koliesko so závitovým čapom
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
4,0813 € - 8,5707 € | 16 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
Koliesko so závitovým čapom a brzdou
|
|
||
2,5095 € - 5,27 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Dvojité koliesko so základňou
|
20.0 kg
20.0 kg
|
||
11,1276 € - 23,3683 € | 6 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Dvojité koliesko so závitovým čapom a brzdou
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
35,447 € - 73,3552 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
54,049 € - 111,8923 € | 2 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
19,2713 € - 39,8841 € | 3 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
38,947 € - 80,6175 € | 4 Na sklade |
4.921 in
125.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
14,3349 € - 14,3349 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.921 in
125.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
32,4768 € - 67,235 € | 40 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
30,4548 € - 63,0181 € | 2 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
8,534 € - 16,8966 € | 2 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
Koliesko so závitovým čapom a brzdou
|
|
||
5,6335 € - 11,6548 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
|
|
||
21,098 € - 43,6617 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
58,567 € - 121,2045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.921 in
125.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku