Kompaktné lineárne guľové puzdrá sú určené pre hladký a presný lineárny pohyb v aplikáciách s obmedzeným priestorom. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Kompaktné prevedenie umožňuje efektívne využitie priestoru v aplikáciách s obmedzeným priestorom. Umožňujú tiež maximalizovať dostupný priestor a dosiahnuť optimálny výkon v kompaktných prostrediach.
Jednoduchá inštalácia zatlačením, nízke trenie pre menšie opotrebovanie a predĺženú životnosť a vysoká nosnosť. Ich tesnenie je odolné voči olejom a puzdro je odolné voči korózii.
Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Sú vhodné pre automatizované systémy, CNC stroje a výrobné procesy.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL1715
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Static load C0 max. N | Počet kruhov tvorených guľôčkami | Dyn. load C max. N | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,87 € - 35,53 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5600.0
|
|
6620.0
|
|
|
|
||
6,23 € - 8,90 € | Požiadajte o dodací termin tu |
790.0
|
|
1165.0
|
|
|
|
||
5,14 € - 7,34 € | Požiadajte o dodací termin tu |
385.0
|
|
480.0
|
|
|
|
||
5,38 € - 7,69 € | Požiadajte o dodací termin tu |
625.0
|
|
925.0
|
|
|
|
||
18,56 € - 26,52 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4100.0
|
|
5200.0
|
|
|
|
||
3,79 € - 5,42 € | Požiadajte o dodací termin tu |
260.0
|
|
350.0
|
|
|
|
||
9,63 € - 13,75 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2100.0
|
|
2870.0
|
|
|
|
||
7,36 € - 10,51 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1370.0
|
|
2100.0
|
|
|
|
||
4,32 € - 6,17 € | Požiadajte o dodací termin tu |
320.0
|
|
416.0
|
|
|
|
||
5,05 € - 7,22 € | Požiadajte o dodací termin tu |
440.0
|
|
640.0
|
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku