Tesniace svorníky sú typ spojovacieho prvku navrhnutý s O-krúžkom, ktorý poskytuje bezpečnú obojsmernú ochranu proti kontaminantom, ako sú plyny a kvapaliny v rôznych aplikáciách, čím sa minimalizuje riziko poškodenia citlivých zariadení. Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú bezpečné a spoľahlivé spojenie.
Tento rad tesniacich svorníkov má šesťhrannú hlavu a O-krúžok, ktorý je stlačený, vtlačený do presnej drážky vytvorenej pod hlavou svorníka a na spojovací povrch na utesnenie. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a je mierne magnetická.
Kompaktné tesniace svorníky sa používajú v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú potrubia, ventily alebo čerpadlá. Tesniace svorníky sa používajú v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom a elektrotechnickom sektore. Upozornenie: Naše tesniace svorníky sú určené na použitie v aplikáciách, kde sa vyžadujú tesniace vlastnosti. Je možné si ich pomýliť so štandardnými spojovacími prvkami, ktoré nevyžadujú tesniace vlastnosti, a s O-krúžkom nezískate tesniace vlastnosti ako pri tesniacich skrutkách a môžete krúžok poškodiť.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0176
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | h1 max | Materiál | A/F | d1 | l1 | d2 ±0.05 | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2316 € - 3,4333 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.0
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
7.0
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||
1,9716 € - 3,0333 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.6
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
4.0
|
M2
|
12.0
|
2.35
|
||
2,47 € - 3,80 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.7
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
8.0
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
2,1016 € - 3,2333 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
7.0
|
M4
|
12.0
|
4.5
|
||
1,4516 € - 2,2333 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.6
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
4.0
|
M2
|
4.0
|
2.35
|
||
1,5166 € - 2,3333 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.2
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
5.5
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
2,0366 € - 3,1333 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
7.0
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
2,3833 € - 3,6666 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.7
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
8.0
|
M5
|
12.0
|
5.6
|
||
1,6033 € - 2,4666 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.2
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
5.5
|
M3
|
8.0
|
3.6
|
||
3,2283 € - 4,9666 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.2
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
10.0
|
M6
|
16.0
|
6.8
|
||
2,21 € - 3,40 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
7.0
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
||
1,56 € - 2,40 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.2
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
5.5
|
M3
|
20.0
|
3.6
|
||
4,485 € - 6,90 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.5
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
13.0
|
M8
|
40.0
|
8.5
|
||
1,6466 € - 2,5333 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.2
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
5.5
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
2,015 € - 3,10 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
7.0
|
M4
|
6.0
|
4.5
|
||
2,145 € - 3,30 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.7
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
8.0
|
M5
|
8.0
|
5.6
|
||
1,755 € - 2,70 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.6
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
4.0
|
M2
|
10.0
|
2.35
|
||
1,495 € - 2,30 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.2
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
5.5
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||
3,8133 € - 5,8666 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.5
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
13.0
|
M8
|
16.0
|
8.5
|
||
3,51 € - 5,40 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.2
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
10.0
|
M6
|
30.0
|
6.8
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku