Menu Hľadať

Koncové krytky

Na sklade

End Tips are a versatile cap with a multitude of uses. They are ideal for product presentations due to their neat and tidy appearance. They also offer product protection, preventing damage and the ingress of dirt.

The range is provided in a choice flexible and hard-wearing materials, making these caps a durable solution for your project requirements. Quick and easy to install, with a simple push fit design.

  • Materials: Polyvinyl Chloride (PVC) and Thermoplastic Elastomer (TPE)
  • Finish Options: Gloss and Matt
  • Colours: Black and White
  • RoHS Compliant.


Skupina SR: SR1506, SR1500, SR1501

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
62 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Farba h d1 Plný materiál Typ Kúpiť
0,1464 € - 0,2565 € 585 Na sklade
7.9 mm
Čierna
20.3 mm
5.0 mm
Termoplastický elastomér
3
0,0834 € - 0,1455 € 1702 Na sklade
5.5 mm
Čierna
5.3 mm
3.2 mm
Termoplastický elastomér
3
0,0644 € - 0,1443 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylchlorid
1
0,0546 € - 0,1086 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
14.0 mm
4.8 mm
Polyvinylchlorid
1
0,0963 € - 0,1906 € 2800 Na sklade
11.0 mm
Čierna
17.0 mm
7.6 mm
Polyvinylchlorid
2
0,0584 € - 0,1092 € 64457 Na sklade
6.2 mm
Biela
13.3 mm
4.0 mm
Polyvinylchlorid
2
0,0789 € - 0,1563 € 4221 Na sklade
9.8 mm
Biela
18.0 mm
7.0 mm
Polyvinylchlorid
2
0,0794 € - 0,149 € Požiadajte o dodací termin tu
8.7 mm
Biela
15.5 mm
6.3 mm
Polyvinylchlorid
2
0,2147 € - 0,4509 € 100 Na sklade
11.0 mm
Čierna
17.0 mm
7.6 mm
Termoplastický elastomér
3
0,0789 € - 0,1563 € 12160 Na sklade
7.9 mm
Čierna
20.3 mm
5.0 mm
Polyvinylchlorid
2
0,0664 € - 0,132 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
Biela
14.2 mm
3.2 mm
Polyvinylchlorid
2
0,0686 € - 0,1358 € 5000 Na sklade
9.5 mm
Čierna
13.2 mm
6.4 mm
Polyvinylchlorid
2
0,1589 € - 0,1601 € 9000 Na sklade
11.1 mm
Čierna
13.3 mm
9.5 mm
Termoplastický elastomér
3
0,1189 € - 0,2073 € 128050 Na sklade
7.0 mm
Čierna
14.2 mm
4.8 mm
Termoplastický elastomér
3
0,0853 € - 0,1596 € 1880 Na sklade
11.1 mm
Biela
13.3 mm
9.5 mm
Polyvinylchlorid
2
0,145 € - 0,1549 € 188290 Na sklade
8.7 mm
Čierna
15.5 mm
6.3 mm
Termoplastický elastomér
3
0,1045 € - 0,1821 € 51000 Na sklade
6.3 mm
Čierna
12.2 mm
2.7 mm
Termoplastický elastomér
3
0,1389 € - 0,2424 € Požiadajte o dodací termin tu
9.8 mm
Čierna
18.0 mm
7.0 mm
Termoplastický elastomér
3
0,0492 € - 0,0975 € 150 Na sklade
5.5 mm
Čierna
9.7 mm
3.0 mm
Polyvinylchlorid
2
0,0498 € - 0,0989 € 3500 Na sklade
Biela
13.0 mm
4.0 mm
Polyvinylchlorid
1
  • z/zo 4
Ukončovacia krytka 5.0 mm (ID) 20.3 mm (H) TPE Čierna

10090268

Cenové rozpätie
0,2565 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
585 Na sklade
Atribúty
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
Ukončovacia krytka 3.2 mm (ID) 5.3 mm (H) TPE Čierna

10089422

Cenové rozpätie
0,1455 € - 0,0834 €

Úroveň zásob
1702 Na sklade
Atribúty
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.3 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
Ukončovacia krytka 6.0 mm (ID) 10.0 mm (H) PVC Čierna

10154649

Cenové rozpätie
0,1443 € - 0,0644 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Dokončiť
    Lesklá
Ukončovacia krytka 4.8 mm (ID) 14.0 mm (H) PVC Čierna

10006191

Cenové rozpätie
0,1086 € - 0,0546 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Dokončiť
    Lesklá
Ukončovacia krytka 7.6 mm (ID) 17.0 mm (H) PVC Čierna

10070161

Cenové rozpätie
0,1906 € - 0,0963 €

Úroveň zásob
2800 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 4.0 mm (ID) 13.3 mm (H) PVC Biela

10104194

Cenové rozpätie
0,1092 € - 0,0584 €

Úroveň zásob
64457 Na sklade
Atribúty
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 7.0 mm (ID) 18.0 mm (H) PVC Biela

10072493

Cenové rozpätie
0,1563 € - 0,0789 €

Úroveň zásob
4221 Na sklade
Atribúty
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 6.3 mm (ID) 15.5 mm (H) PVC Biela

10104453

Cenové rozpätie
0,149 € - 0,0794 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 7.6 mm (ID) 17.0 mm (H) TPE Čierna

10089491

Cenové rozpätie
0,4509 € - 0,2147 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
Ukončovacia krytka 5.0 mm (ID) 20.3 mm (H) PVC Čierna

10072523

Cenové rozpätie
0,1563 € - 0,0789 €

Úroveň zásob
12160 Na sklade
Atribúty
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 3.2 mm (ID) 14.2 mm (H) PVC Biela

10070680

Cenové rozpätie
0,132 € - 0,0664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 6.4 mm (ID) 13.2 mm (H) PVC Čierna

10085868

Cenové rozpätie
0,1358 € - 0,0686 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 9.5 mm (ID) 13.3 mm (H) TPE Čierna

10090305

Cenové rozpätie
0,1601 € - 0,1589 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
Ukončovacia krytka 4.8 mm (ID) 14.2 mm (H) TPE Čierna

10089460

Cenové rozpätie
0,2073 € - 0,1189 €

Úroveň zásob
128050 Na sklade
Atribúty
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
Ukončovacia krytka 9.5 mm (ID) 13.3 mm (H) PVC Biela

10104460

Cenové rozpätie
0,1596 € - 0,0853 €

Úroveň zásob
1880 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 6.3 mm (ID) 15.5 mm (H) TPE Čierna

10089477

Cenové rozpätie
0,1549 € - 0,145 €

Úroveň zásob
188290 Na sklade
Atribúty
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
Ukončovacia krytka 2.7 mm (ID) 12.2 mm (H) TPE Čierna

10089415

Cenové rozpätie
0,1821 € - 0,1045 €

Úroveň zásob
51000 Na sklade
Atribúty
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
Ukončovacia krytka 7.0 mm (ID) 18.0 mm (H) TPE Čierna

10090336

Cenové rozpätie
0,2424 € - 0,1389 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
Ukončovacia krytka 3.0 mm (ID) 9.7 mm (H) PVC Čierna

10074046

Cenové rozpätie
0,0975 € - 0,0492 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Ukončovacia krytka 4.0 mm (ID) 13.0 mm (H) PVC Biela

10154670

Cenové rozpätie
0,0989 € - 0,0498 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Dokončiť
    Lesklá