Menu Hľadať

Kónické krytky a zátky - silná záťaž

Na sklade

Silné kužeľové uzávery a zátky chránia potrubia a porty so závitom aj bez závitu. Má silnejšiu stenu a tesniaci krúžok, vďaka čomu má väčšiu ochranu a odolnosť proti poškodeniu ako bežná verzia. Používa sa na aplikácie v strojárstve, automobilovom a priemyselnom priemysle.Počas skladovania a prepravy chráňte potrubia so závitom a bez závitu, porty a prístupové body pred poškodením, prachom a nečistotami.Majú odolnú stenu a skosený tesniaci krúžok, vďaka čomu poskytujú maximálnu ochranu.Používajú sa na stroje a zariadenia, v automobilovom a ťažkom priemysle. Materiál: Polyetylén LD Farba: Biela, Červená Skupina SR: SR1003

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
22 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 D d2 d3 d4 h Typ Kúpiť
0,6485 € - 1,3619 € 860 Na sklade
27.8 mm
34.5 mm
29 mm
23.4 mm
26.6 mm
16.0 mm
3
0,6031 € - 1,2664 € 797 Na sklade
20.8 mm
28.4 mm
22.8 mm
18 mm
20.4 mm
16.2 mm
2
0,5959 € - 1,2514 € 58 Na sklade
42.7 mm
50.8 mm
44.5 mm
39.2 mm
41.7 mm
19.1 mm
3
0,7752 € - 1,6279 € Požiadajte o dodací termin tu
33.1 mm
41.3 mm
35.2 mm
30.6 mm
32.6 mm
19.1 mm
3
0,559 € - 1,1738 € Požiadajte o dodací termin tu
45.9 mm
56.8 mm
47.7 mm
42.4 mm
45 mm
19.1 mm
3
0,8818 € - 1,8519 € Požiadajte o dodací termin tu
39.6 mm
47.6 mm
41.6 mm
36.6 mm
39.2 mm
19.1 mm
3
0,1305 € - 0,2741 € 2120 Na sklade
16.7 mm
23.4 mm
19.2 mm
13.7 mm
16.8 mm
16.5 mm
2
0,1073 € - 0,2255 € Požiadajte o dodací termin tu
7.4 mm
13.5 mm
8.3 mm
5.5 mm
6.4 mm
9.5 mm
1
0,5276 € - 1,1081 € Požiadajte o dodací termin tu
38.3 mm
46.2 mm
40.1 mm
34.2 mm
37.2 mm
19.1 mm
3
0,559 € - 1,1738 € 661 Na sklade
35 mm
43 mm
36.6 mm
31.4 mm
34.1 mm
19.1 mm
3
10155295 0,1223 € - 0,2568 € 6950 Na sklade
8.1 mm
14.3 mm
9.9 mm
5.4 mm
7.2 mm
11.1 mm
1
0,4963 € - 1,0424 € Požiadajte o dodací termin tu
36.8 mm
44 mm
38.7 mm
34.1 mm
36.1 mm
19.1 mm
3
0,768 € - 1,6129 € 140 Na sklade
49 mm
59.7 mm
51 mm
46.1 mm
48.1 mm
19.1 mm
3
0,4025 € - 0,8453 € Požiadajte o dodací termin tu
51.8 mm
62.7 mm
54.1 mm
49.4 mm
51.9 mm
19.1 mm
3
0,5219 € - 1,0961 € 180 Na sklade
50 mm
60.9 mm
51.7 mm
46 mm
49.5 mm
19.1 mm
3
0,7353 € - 1,5442 € Požiadajte o dodací termin tu
47.4 mm
57.6 mm
48.8 mm
43.5 mm
46.2 mm
19.1 mm
3
0,1263 € - 0,2652 € 2200 Na sklade
11.1 mm
16.4 mm
12.7 mm
8.9 mm
10.7 mm
11.1 mm
2
0,5475 € - 1,1499 € 400 Na sklade
43.9 mm
54 mm
46.1 mm
41.7 mm
43.7 mm
19.1 mm
3
0,805 € - 1,6906 € Požiadajte o dodací termin tu
53.6 mm
63.5 mm
55.4 mm
51.1 mm
53.6 mm
19.1 mm
3
0,6016 € - 1,2634 € 600 Na sklade
30.6 mm
38.9 mm
34.4 mm
29.2 mm
30.6 mm
19.1 mm
3
  • z/zo 2
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 27.78 mm 28.95 mm Červená

10155332

Cenové rozpätie
1,3619 € - 0,6485 €

Úroveň zásob
860 Na sklade
Atribúty
  • D
    34.5 mm
  • d1
    27.8 mm
  • d2
    29 mm
  • d3
    23.4 mm
  • d4
    26.6 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 20.8 mm 22.8 mm Biela

10159835

Cenové rozpätie
1,2664 € - 0,6031 €

Úroveň zásob
797 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.4 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    22.8 mm
  • d3
    18 mm
  • d4
    20.4 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 42.72 mm 44.52 mm Červená

10155417

Cenové rozpätie
1,2514 € - 0,5959 €

Úroveň zásob
58 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.8 mm
  • d1
    42.7 mm
  • d2
    44.5 mm
  • d3
    39.2 mm
  • d4
    41.7 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 33.15 mm 35.18 mm Červená

10155356

Cenové rozpätie
1,6279 € - 0,7752 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    41.3 mm
  • d1
    33.1 mm
  • d2
    35.2 mm
  • d3
    30.6 mm
  • d4
    32.6 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 45.92 mm 47.67 mm Červená

10155431

Cenové rozpätie
1,1738 € - 0,559 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    56.8 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    47.7 mm
  • d3
    42.4 mm
  • d4
    45 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 39.62 mm 41.55 mm Červená

10155394

Cenové rozpätie
1,8519 € - 0,8818 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    41.6 mm
  • d3
    36.6 mm
  • d4
    39.2 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 16.71 mm 19.22 mm Červená

10155318

Cenové rozpätie
0,2741 € - 0,1305 €

Úroveň zásob
2120 Na sklade
Atribúty
  • D
    23.4 mm
  • d1
    16.7 mm
  • d2
    19.2 mm
  • d3
    13.7 mm
  • d4
    16.8 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 7.42 mm 8.26 mm Červená

10155288

Cenové rozpätie
0,2255 € - 0,1073 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.4 mm
  • d2
    8.3 mm
  • d3
    5.5 mm
  • d4
    6.4 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 38.25 mm 40.06 mm Červená

10155387

Cenové rozpätie
1,1081 € - 0,5276 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    46.2 mm
  • d1
    38.3 mm
  • d2
    40.1 mm
  • d3
    34.2 mm
  • d4
    37.2 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 34.95 mm 36.6 mm Červená

10155363

Cenové rozpätie
1,1738 € - 0,559 €

Úroveň zásob
661 Na sklade
Atribúty
  • D
    43 mm
  • d1
    35 mm
  • d2
    36.6 mm
  • d3
    31.4 mm
  • d4
    34.1 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 8.12 mm 9.88 mm Červená

10155295

Cenové rozpätie
0,2568 € - 0,1223 €

Úroveň zásob
6950 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    9.9 mm
  • d3
    5.4 mm
  • d4
    7.2 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 36.8 mm 38.65 mm Červená

10155370

Cenové rozpätie
1,0424 € - 0,4963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    44 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    38.7 mm
  • d3
    34.1 mm
  • d4
    36.1 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 48.97 mm 50.97 mm Červená

10155455

Cenové rozpätie
1,6129 € - 0,768 €

Úroveň zásob
140 Na sklade
Atribúty
  • D
    59.7 mm
  • d1
    49 mm
  • d2
    51 mm
  • d3
    46.1 mm
  • d4
    48.1 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 51.82 mm 54.1 mm Červená

10155479

Cenové rozpätie
0,8453 € - 0,4025 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    62.7 mm
  • d1
    51.8 mm
  • d2
    54.1 mm
  • d3
    49.4 mm
  • d4
    51.9 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 50.03 mm 51.73 mm Červená

10155462

Cenové rozpätie
1,0961 € - 0,5219 €

Úroveň zásob
180 Na sklade
Atribúty
  • D
    60.9 mm
  • d1
    50 mm
  • d2
    51.7 mm
  • d3
    46 mm
  • d4
    49.5 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 47.37 mm 48.79 mm Červená

10155448

Cenové rozpätie
1,5442 € - 0,7353 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    57.6 mm
  • d1
    47.4 mm
  • d2
    48.8 mm
  • d3
    43.5 mm
  • d4
    46.2 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 11.09 mm 12.72 mm Červená

10155301

Cenové rozpätie
0,2652 € - 0,1263 €

Úroveň zásob
2200 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.4 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.7 mm
  • d3
    8.9 mm
  • d4
    10.7 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 43.94 mm 46.1 mm Červená

10155424

Cenové rozpätie
1,1499 € - 0,5475 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • D
    54 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    46.1 mm
  • d3
    41.7 mm
  • d4
    43.7 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 53.59 mm 55.39 mm Červená

10155486

Cenové rozpätie
1,6906 € - 0,805 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    63.5 mm
  • d1
    53.6 mm
  • d2
    55.4 mm
  • d3
    51.1 mm
  • d4
    53.6 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 30.63 mm 34.39 mm Červená

10155349

Cenové rozpätie
1,2634 € - 0,6016 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.9 mm
  • d1
    30.6 mm
  • d2
    34.4 mm
  • d3
    29.2 mm
  • d4
    30.6 mm