Menu Hľadať

Kónické krytky a zátky – štandardné

Na sklade

Štandardné kónické krytky a zátky sú univerzálne komponenty určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.

Tieto dvojfunkčné zátky alebo krytky sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa tieto dvojfunkčné komponenty ľahko nasadzujú a odstraňujú. Široký sortiment ponúka výber veľkostí od 2,9 mm do 345,0 mm.

  • Tvar zátky je vhodný pre viacero vnútorných a vonkajších priemerov.
  • Chránia závitové a hladké rúry, porty a prístupové body pred poškodením, špinou, vlhkosťou, úlomkami a koróziou.
  • Vhodné na použitie v hydraulických systémoch, automobilových komponentoch alebo zdravotníctve.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Červená, Modrá, Čierna, Priehľadná, Žltá Skupina SR: SR1000, SR1111, SRF0020

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Veľké namáhanie
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
342 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 D d2 d3 d4 h Typ Kúpiť
0,1102 € - 0,1743 € 5900 Na sklade
25.0 mm
27.8 mm
27.8 mm
25.8 mm
23.0 mm
15.2 mm
4 - Veľké namáhanie
0,0644 € - 0,0902 € 6994 Na sklade
13.3 mm
15.2 mm
15.2 mm
14.0 mm
11.8 mm
12.5 mm
4 - Veľké namáhanie
0,1715 € - 0,237 € 1250 Na sklade
37.8 mm
41.0 mm
41.0 mm
39.0 mm
35.8 mm
18.3 mm
2
0,205 € - 0,2859 € Požiadajte o dodací termin tu
39.8 mm
42.8 mm
42.8 mm
41.5 mm
38.3 mm
20.3 mm
2
0,6247 € - 1,0152 € 300 Na sklade
79.0 mm
82.0 mm
82.0 mm
80.2 mm
77.2 mm
15.0 mm
2
0,0794 € - 0,1111 € 300 Na sklade
18.6 mm
21.1 mm
21.1 mm
19.6 mm
17.1 mm
14.8 mm
4 - Veľké namáhanie
0,594 € - 0,9663 € Požiadajte o dodací termin tu
71.3 mm
74.0 mm
74.0 mm
73.0 mm
69.0 mm
25.0 mm
2
0,4601 € - 0,7446 € 1191 Na sklade
59.5 mm
64.0 mm
64.0 mm
63.0 mm
58.0 mm
24.2 mm
2
0,8854 € - 1,393 € Požiadajte o dodací termin tu
109.0 mm
113.2 mm
113.2 mm
111.0 mm
106.8 mm
24.5 mm
2
2,0359 € - 2,7192 € Požiadajte o dodací termin tu
159.0 mm
163.8 mm
163.8 mm
161.0 mm
156.2 mm
24.5 mm
2
0,1617 € - 0,2245 € Požiadajte o dodací termin tu
31.6 mm
34.5 mm
34.5 mm
33.2 mm
30.3 mm
17.5 mm
2
0,5033 € - 0,8199 € 50 Na sklade
61.0 mm
65.0 mm
65.0 mm
63.5 mm
59.5 mm
29.4 mm
2
0,4183 € - 0,5577 € Požiadajte o dodací termin tu
54.0 mm
58.0 mm
58.0 mm
57.0 mm
52.5 mm
22.3 mm
2
0,6386 € - 1,0081 € Požiadajte o dodací termin tu
74.0 mm
77.8 mm
77.8 mm
76.0 mm
72.2 mm
25.0 mm
2
0,0604 € - 0,084 € 20494 Na sklade
6.0 mm
7.5 mm
7.5 mm
6.0 mm
4.6 mm
9.8 mm
3
0,4183 € - 0,6805 € Požiadajte o dodací termin tu
58.5 mm
61.0 mm
61.0 mm
59.5 mm
57.0 mm
15.0 mm
2
0,8087 € - 1,2744 € Požiadajte o dodací termin tu
99.0 mm
103.0 mm
103.0 mm
101.0 mm
97.0 mm
24.5 mm
2
0,0584 € - 0,0814 € 1000 Na sklade
3.0 mm
4.4 mm
4.4 mm
3.0 mm
1.5 mm
9.8 mm
3
0,145 € - 0,2008 € 50 Na sklade
30.5 mm
33.6 mm
33.6 mm
32.1 mm
29.0 mm
16.4 mm
4 - Veľké namáhanie
0,2188 € - 0,3039 € 7 Na sklade
48.2 mm
52.5 mm
52.5 mm
51.5 mm
46.0 mm
22.5 mm
2
  • z/zo 18
Kónické krytky a zátky – štandardné 25.8 mm (ID) 15.2 mm (H) Polyetylén LD Červená

10114551

Cenové rozpätie
0,1743 € - 0,1102 €

Úroveň zásob
5900 Na sklade
Atribúty
  • D
    27.8 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    27.8 mm
  • d3
    25.8 mm
  • d4
    23.0 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné 14.0 mm (ID) 12.5 mm (H) Polyetylén LD Červená

10114476

Cenové rozpätie
0,0902 € - 0,0644 €

Úroveň zásob
6994 Na sklade
Atribúty
  • D
    15.2 mm
  • d1
    13.3 mm
  • d2
    15.2 mm
  • d3
    14.0 mm
  • d4
    11.8 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné 39.0 mm (ID) 18.3 mm (H) Polyetylén LD Červená

10114612

Cenové rozpätie
0,237 € - 0,1715 €

Úroveň zásob
1250 Na sklade
Atribúty
  • D
    41.0 mm
  • d1
    37.8 mm
  • d2
    41.0 mm
  • d3
    39.0 mm
  • d4
    35.8 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné 41.5 mm (ID) 20.3 mm (H) Polyetylén LD Červená

10114629

Cenové rozpätie
0,2859 € - 0,205 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    42.8 mm
  • d1
    39.8 mm
  • d2
    42.8 mm
  • d3
    41.5 mm
  • d4
    38.3 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné 80.2 mm (ID) 15.0 mm (H) Polyetylén LD Červená

10114735

Cenové rozpätie
1,0152 € - 0,6247 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • D
    82.0 mm
  • d1
    79.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • d3
    80.2 mm
  • d4
    77.2 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné 19.6 mm (ID) 14.8 mm (H) Polyetylén LD Červená

10114513

Cenové rozpätie
0,1111 € - 0,0794 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.1 mm
  • d1
    18.6 mm
  • d2
    21.1 mm
  • d3
    19.6 mm
  • d4
    17.1 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné 73 mm (ID) 25.0 mm (H) Polyetylén LD Červená

10114711

Cenové rozpätie
0,9663 € - 0,594 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    74.0 mm
  • d1
    71.3 mm
  • d2
    74.0 mm
  • d3
    73.0 mm
  • d4
    69.0 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné 63 mm (ID) 24.2 mm (H) Polyetylén LD Červená

10114698

Cenové rozpätie
0,7446 € - 0,4601 €

Úroveň zásob
1191 Na sklade
Atribúty
  • D
    64.0 mm
  • d1
    59.5 mm
  • d2
    64.0 mm
  • d3
    63.0 mm
  • d4
    58.0 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné 111.0 mm (ID) 24.5 mm (H) Polyetylén LD Červená

10114773

Cenové rozpätie
1,393 € - 0,8854 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    113.2 mm
  • d1
    109.0 mm
  • d2
    113.2 mm
  • d3
    111.0 mm
  • d4
    106.8 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné 161.0 mm (ID) 24.5 mm (H) Polyetylén LD Červená

10114803

Cenové rozpätie
2,7192 € - 2,0359 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    163.8 mm
  • d1
    159.0 mm
  • d2
    163.8 mm
  • d3
    161.0 mm
  • d4
    156.2 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné 33.2 mm (ID) 17.5 mm (H) Polyetylén LD Červená

10114599

Cenové rozpätie
0,2245 € - 0,1617 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    34.5 mm
  • d1
    31.6 mm
  • d2
    34.5 mm
  • d3
    33.2 mm
  • d4
    30.3 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné 63.5 mm (ID) 29.4 mm (H) Polyetylén LD Červená

10114704

Cenové rozpätie
0,8199 € - 0,5033 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • D
    65.0 mm
  • d1
    61.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • d3
    63.5 mm
  • d4
    59.5 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné 57 mm (ID) 22.3 mm (H) Polyetylén LD Červená

10114674

Cenové rozpätie
0,5577 € - 0,4183 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    58.0 mm
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    58.0 mm
  • d3
    57.0 mm
  • d4
    52.5 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné 76 mm (ID) 25.0 mm (H) Polyetylén LD Červená

10114728

Cenové rozpätie
1,0081 € - 0,6386 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    77.8 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    77.8 mm
  • d3
    76.0 mm
  • d4
    72.2 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné 6.0 mm (ID) 9.8 mm (H) Polyetylén LD Červená

10114421

Cenové rozpätie
0,084 € - 0,0604 €

Úroveň zásob
20494 Na sklade
Atribúty
  • D
    7.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.5 mm
  • d3
    6.0 mm
  • d4
    4.6 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné 59.5 mm (ID) 15.0 mm (H) Polyetylén LD Červená

10114681

Cenové rozpätie
0,6805 € - 0,4183 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    61.0 mm
  • d1
    58.5 mm
  • d2
    61.0 mm
  • d3
    59.5 mm
  • d4
    57.0 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné 101.0 mm (ID) 24.5 mm (H) Polyetylén LD Červená

10114766

Cenové rozpätie
1,2744 € - 0,8087 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    103.0 mm
  • d1
    99.0 mm
  • d2
    103.0 mm
  • d3
    101.0 mm
  • d4
    97.0 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné 3.0 mm (ID) 9.8 mm (H) Polyetylén LD Červená

10114407

Cenové rozpätie
0,0814 € - 0,0584 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    4.4 mm
  • d1
    3.0 mm
  • d2
    4.4 mm
  • d3
    3.0 mm
  • d4
    1.5 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné 32.1 mm (ID) 16.4 mm (H) Polyetylén LD Červená

10114582

Cenové rozpätie
0,2008 € - 0,145 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • D
    33.6 mm
  • d1
    30.5 mm
  • d2
    33.6 mm
  • d3
    32.1 mm
  • d4
    29.0 mm
Kónické krytky a zátky – štandardné 51.5 mm (ID) 22.5 mm (H) Polyetylén LD Červená

10114667

Cenové rozpätie
0,3039 € - 0,2188 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • D
    52.5 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.5 mm
  • d3
    51.5 mm
  • d4
    46.0 mm