Menu Hľadať

Krídlové pánty zapustené

Na sklade

Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available. 

Skupina SR: SR5506 ,SR5562

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
100 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka krídla Celková dĺžka Počet montážnych otvorov Dokončiť Materiál Tvar/prevedenie krídla Celková šírka Kúpiť
3,6674 € - 10,3663 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
40.0 mm
6
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ
Obdĺžnikové
100.0 mm
4,822 € - 6,7508 € 2492 Na sklade
4.0 mm
30.0 mm
4
Čierno práškované
Tlakovo liaty zinok
Štvorcové
30.0 mm
3,6116 € - 8,9608 € 12 Na sklade
1.5 mm
30.0 mm
4
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ
Okrúhly
45.0 mm
40,6109 € - 85,2832 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
100.0 mm
6
Čierna eloxovaná povrchová úprava
Hliník
Obdĺžnikové
82.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
136.0 mm
6
Pokovované
Oceľ
Obdĺžnikové
60.0 mm
20,359 € - 40,3234 € 3 Na sklade
9.5 mm
131.0 mm
5
Poniklovaná
GF PA
Šípové
108.0 mm
3,0259 € - 7,0573 € 78 Na sklade
1.5 mm
60.0 mm
6
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ
Štvorcové
50.3 mm
14,2357 € - 34,9858 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
65.0 mm
4
Čierna eloxovaná povrchová úprava
Hliník
Obdĺžnikové
55.0 mm
1,6079 € - 1,8108 € 42 Na sklade
10.3 mm
48.0 mm
4
PA GF
Obdĺžnikové
47.5 mm
2,761 € - 8,053 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
40.0 mm
6
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ
Okrúhly
81.0 mm
3,9839 € - 5,5775 € 488 Na sklade
4.0 mm
30.0 mm
4
Pochrómované
Zliatina zinku
Štvorcové
30.0 mm
1,9103 € - 4,7439 € 333 Na sklade
1.5 mm
40.0 mm
4
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ
Štvorcové
39.0 mm
10203620 2,8168 € - 8,1701 € 669 Na sklade
1.5 mm
70.5 mm
4
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ
Štvorcové
55.0 mm
23,3292 € - 46,2093 € 140 Na sklade
3.0 mm
65.0 mm
4
Bezfarebne eloxované
Hliník
Obdĺžnikové
55.0 mm
2,8446 € - 7,1159 € 253 Na sklade
1.5 mm
20.0 mm
4
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ
Okrúhly
75.0 mm
10203668 7,4045 € - 16,3987 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
60.0 mm
4
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ
Štvorcové
90.0 mm
3,2286 € - 3,3098 € 598 Na sklade
11.2 mm
35.0 mm
4
Prírodná
Polyamid
Obdĺžnikové
30.0 mm
55,5131 € - 109,9889 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
100.0 mm
6
Bezfarebne eloxované
Hliník
Obdĺžnikové
82.5 mm
2,245 € - 5,5931 € 572 Na sklade
1.5 mm
40.0 mm
4
Leštené
Nehrdzavejúca oceľ
Štvorcové
40.0 mm
6,5756 € - 13,0297 € 4 Na sklade
5.2 mm
80.0 mm
5
Práškované
GF PA
Obdĺžnikové
40.0 mm
  • z/zo 5
Plochý pánt 100.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Strieborná farba

10203965

Cenové rozpätie
10,3663 € - 3,6674 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková šírka
    100.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Leštené
Plochý pánt 30.0 mm 30.0 mm Tlakovo liaty zinok

10087664

Cenové rozpätie
6,7508 € - 4,822 €

Úroveň zásob
2492 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    4.0 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Celková hrúbka
    7.5 mm
  • Celková šírka
    30.0 mm
  • Farba
    Čierna
Plochý pánt 45.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Strieborná farba

10203699

Cenové rozpätie
8,9608 € - 3,6116 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Celková šírka
    45.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Leštené
Plochý pánt 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Čierna

10208014

Cenové rozpätie
85,2832 € - 40,6109 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    3.0 mm
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková šírka
    82.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Čierna eloxovaná povrchová úprava
Záves 60.0 mm 136.0 mm Oceľ

10487372


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    3.0 mm
  • Celková dĺžka
    136.0 mm
  • Celková hrúbka
    14.0 mm
  • Celková šírka
    60.0 mm
  • Farba
    Čierna
Plochý pánt 108.0 mm 131.0 mm GF PA

10300008

Cenové rozpätie
40,3234 € - 20,359 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    9.5 mm
  • Celková dĺžka
    131.0 mm
  • Celková hrúbka
    18.0 mm
  • Celková šírka
    108.0 mm
  • Farba
    Čierna
Plochý pánt 50.3 mm 60.0 mm 1.5 mm Strieborná farba

10203682

Cenové rozpätie
7,0573 € - 3,0259 €

Úroveň zásob
78 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková šírka
    50.3 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Leštené
Plochý pánt 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Čierna

10207994

Cenové rozpätie
34,9858 € - 14,2357 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    3.0 mm
  • Celková dĺžka
    65.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Čierna eloxovaná povrchová úprava
Záves 47.5 mm 48.0 mm PA GF

10285091

Cenové rozpätie
1,8108 € - 1,6079 €

Úroveň zásob
42 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    10.3 mm
  • Celková dĺžka
    48.0 mm
  • Celková hrúbka
    15.5 mm
  • Celková šírka
    47.5 mm
  • Farba
    Čierna
Plochý pánt 81.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Strieborná farba

10203705

Cenové rozpätie
8,053 € - 2,761 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková šírka
    81.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Leštené
Plochý pánt 30.0 mm 30.0 mm 4.0 mm Strieborná farba

10087657

Cenové rozpätie
5,5775 € - 3,9839 €

Úroveň zásob
488 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    4.0 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Celková hrúbka
    7.5 mm
  • Celková šírka
    30.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
Plochý pánt 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Strieborná farba

10203590

Cenové rozpätie
4,7439 € - 1,9103 €

Úroveň zásob
333 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková šírka
    39.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Leštené
Záves 55.0 mm 70.5 mm Nehrdzavejúca oceľ

10203620

Cenové rozpätie
8,1701 € - 2,8168 €

Úroveň zásob
669 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    70.5 mm
  • Celková hrúbka
    1.5 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
Plochý pánt 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Priehľadná

10299746

Cenové rozpätie
46,2093 € - 23,3292 €

Úroveň zásob
140 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    3.0 mm
  • Celková dĺžka
    65.0 mm
  • Celková hrúbka
    5.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Farba
    Priehľadná
Plochý pánt 75.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Strieborná farba

10203644

Cenové rozpätie
7,1159 € - 2,8446 €

Úroveň zásob
253 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    20.0 mm
  • Celková šírka
    75.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Leštené
Plochý pánt 90.0 mm 60.0 mm 3.0 mm Strieborná farba

10203668

Cenové rozpätie
16,3987 € - 7,4045 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    3.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková šírka
    90.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Leštené
Záves 30.0 mm 35.0 mm Polyamid

10285077

Cenové rozpätie
3,3098 € - 3,2286 €

Úroveň zásob
598 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    11.2 mm
  • Celková dĺžka
    35.0 mm
  • Celková hrúbka
    25.0 mm
  • Celková šírka
    30.0 mm
  • Farba
    Čierna
Plochý pánt 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Priehľadná

10299753

Cenové rozpätie
109,9889 € - 55,5131 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    3.0 mm
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková hrúbka
    5.5 mm
  • Celková šírka
    82.5 mm
  • Farba
    Priehľadná
Plochý pánt 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Strieborná farba

10203606

Cenové rozpätie
5,5931 € - 2,245 €

Úroveň zásob
572 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Leštené
Plochý pánt 40.0 mm 80.0 mm GF PA

10299951

Cenové rozpätie
13,0297 € - 6,5756 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    5.2 mm
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Celková hrúbka
    5.3 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Farba
    Čierna