Fibre Management range supports low-profile Fibre Reels for spooling excess fibre on PCB board. Some can be broken apart to form controlled bend around 90 or 180 degree turn. Some reels can be stacked and mounted over PC Board. Made from Natural and Black Nylon. UL94 V0 and UL94 V2 rated options.
Skupina SR: SREFA04
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Polomer | Spôsob montáže | Celková výška | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5159 € - 0,6302 € | 460 Na sklade |
Natural
|
43.2 mm
|
Skrutka
|
0.323 in
8.2 mm
|
Základňa s príchytkami
|
||
4,1275 € - 4,1275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
25.0 mm
|
Lepidlo
|
0.157 in
4.0 mm
|
Skladovanie vlákna
|
||
5,3826 € - 5,3826 € | 290 Na sklade |
Čierna
|
35.0 mm
|
Skrutka
|
0.315 in
8.0 mm
|
Skladovanie vlákna
|
||
4,4623 € - 4,4623 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
30.0 mm
|
Skrutka
|
0.154 in
3.9 mm
|
Skladovanie vlákna
|
||
3,3049 € - 3,3049 € | 70 Na sklade |
Čierna
|
25.0 mm
|
Skrutka
|
0.157 in
4.0 mm
|
Skladovanie vlákna
|
||
2,0777 € - 5,0074 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
30.0 mm
|
Skrutka
|
0.315 in
8.0 mm
|
Základňa s príchytkami
|
||
3,8486 € - 3,8486 € | 235 Na sklade |
Čierna
|
25.0 mm
|
Skrutka
|
0.252 in
6.4 mm
|
Skladovanie vlákna
|
||
4,6295 € - 4,6295 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
25.0 mm
|
Lepidlo
|
0.252 in
6.4 mm
|
Skladovanie vlákna
|
||
5,522 € - 5,522 € | 89 Na sklade |
Čierna
|
40.0 mm
|
Skrutka
|
0.252 in
6.4 mm
|
Skladovanie vlákna
|
||
5,8845 € - 5,8845 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
30.0 mm
|
Lepidlo
|
0.488 in
12.4 mm
|
Skladovanie vlákna
|
||
8,6316 € - 8,6316 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
30.0 mm
|
Bez uchytenia
|
0.394 in
10.0 mm
|
Navíjacia cievka
|
||
1,2257 € - 1,506 € | 40 Na sklade |
Natural
|
43.2 mm
|
Skrutka
|
0.323 in
8.2 mm
|
Základňa s príchytkami
|
||
4,1694 € - 4,1694 € | 130 Na sklade |
Čierna
|
30.0 mm
|
Skrutka
|
0.488 in
12.4 mm
|
Skladovanie vlákna
|
||
0,9287 € - 1,1559 € | 200 Na sklade |
Natural
|
43. 2mm
|
Lepidlo
|
0.323 in
8.2 mm
|
Základňa s príchytkami
|
||
3,765 € - 3,765 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
30.0 mm
|
Lepidlo
|
0.154 in
3.9 mm
|
Skladovanie vlákna
|
||
0,6833 € - 0,838 € | 1400 Na sklade |
Natural
|
43.2 mm
|
Lepidlo
|
0.323 in
8.2 mm
|
Základňa s príchytkami
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku