Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gas Cylinder Valve Protectors are designed in collaboration with major European gas companies. Covers the valve threads on industrial and LPG gas cylinders during storage, handling and transportation. Features a vent flap that allows for the safe escape of gas in the event of an inadvertent valve opening.
Materiál: Polyetylén HD, Polyetylén LD Farba: Žltá Skupina SR: SR1060
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál | d | Typ | Vetracia klapka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1757 € - 0,1842 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
S vetracou klapkou
|
||
0,1589 € - 0,1853 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Bez vetracej klapky
|
||
0,5493 € - 1,0923 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
1.496 in
38.0 mm
|
5
|
S vetracou klapkou
|
||
0,2775 € - 0,5827 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
S vetracou klapkou
|
||
0,1924 € - 0,4041 € | 800 Na sklade |
Polyetylén LD
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Bez vetracej klapky
|
||
0,2133 € - 0,2919 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
S vetracou klapkou
|
||
0,2133 € - 0,448 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
S vetracou klapkou
|
||
0,244 € - 0,4802 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
Bez vetracej klapky
|
||
0,1966 € - 0,2102 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Bez vetracej klapky
|
||
0,2468 € - 0,4861 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
1.134 in
28.8 mm
|
1
|
Bez vetracej klapky
|
||
0,2119 € - 0,2119 € | 700 Na sklade |
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Bez vetracej klapky
|
||
0,1924 € - 0,2084 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Bez vetracej klapky
|
||
0,1561 € - 0,1561 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén HD
|
1.102 in
28.0 mm
|
6 - Otvorené
|
Bez vetracej klapky
|
||
0,6902 € - 0,6902 € | 117 Na sklade |
Polyetylén HD
|
1.181 in
30.0 mm
|
6 - Otvorené
|
S vetracou klapkou
|
||
0,6679 € - 0,6679 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén HD
|
0.858 in
21.8 mm
|
6 - Otvorené
|
S vetracou klapkou
|
||
0,2119 € - 0,2119 € | 1000 Na sklade |
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
S vetracou klapkou
|
||
0,311 € - 0,311 € | 3500 Na sklade |
Polyetylén LD
|
0.787 in
20.0 mm
|
4 - Veľké namáhanie
|
Bez vetracej klapky
|
||
0,3277 € - 0,3277 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén HD
|
1.181 in
30.0 mm
|
4 - Veľké namáhanie
|
Bez vetracej klapky
|
||
0,2412 € - 0,5066 € | 1425 Na sklade |
Polyetylén LD
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Bez vetracej klapky
|
||
0,5522 € - 1,0981 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
S vetracou klapkou
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku