Menu Hľadať

Krytky na ochranu stĺpikov

Na sklade

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

  • Používajú sa na ochranu príslušenstva s BSP a UNF závitom.
  • Vyrobené s malou prírubou.
  • Zvyšujú ochranu pred znečistením a obmedzujú stratu času pri opakovaných úkonoch.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén Farba: Prírodná, Červená Skupina SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
55 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Farba Rozmery kompatibilného závitu h Plný materiál H Typ/prevedenie kompatibilného závitu Kúpiť
0,1436 € - 0,2846 € 34650 Na sklade
14.0 mm
Natural
20.0 mm
Polyetylén LD
0,2412 € - 0,4773 € 2710 Na sklade
12.7 mm
Červená
46.0 mm
Polyetylén LD
0,4615 € - 0,9283 € 197 Na sklade
28.6 mm
Červená
62.8 mm
Polyetylén LD
0,1896 € - 0,3718 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
Červená
23.8 mm
Polyetylén LD
0,1257 € - 0,2488 € 2500 Na sklade
16.0 mm
Natural
15.0 mm
Polyetylén LD
0,1519 € - 0,3016 € 2930 Na sklade
16.0 mm
Natural
20.0 mm
Polyetylén LD
0,2788 € - 0,5359 € 600 Na sklade
20.6 mm
Červená
36.5 mm
Polyetylén LD
0,1659 € - 0,3221 € 17500 Na sklade
18.5 mm
Natural
15.9 mm
Polyetylén LD
0,1617 € - 0,3191 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Natural
15.0 mm
Polyetylén LD
0,1378 € - 0,2729 € 6700 Na sklade
9.1 mm
Červená
27.2 mm
Polyetylén LD
0,1214 € - 0,4158 € 2800 Na sklade
22.0 mm
Natural
21.1 mm
Polyetylén LD
0,0673 € - 0,1338 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Natural
10.0 mm
Polyetylén LD
0,2021 € - 0,4011 € 1600 Na sklade
24.0 mm
Natural
18.0 mm
Polyetylén LD
0,3137 € - 0,6207 € 1400 Na sklade
19.0 mm
Červená
33.6 mm
Polyetylén LD
0,1882 € - 0,3689 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Červená
27.3 mm
Polyetylén LD
0,1924 € - 0,3836 € 1800 Na sklade
22.0 mm
Natural
18.0 mm
Polyetylén LD
0,1785 € - 0,3543 € 200 Na sklade
20.0 mm
Natural
20.0 mm
Polyetylén LD
0,0895 € - 0,1777 € Požiadajte o dodací termin tu
4.4 mm
Červená
12.7 mm
Polyvinylchlorid
0,0698 € - 0,1382 € 1124 Na sklade
8.0 mm
Natural
10.0 mm
Polyetylén LD
0,1127 € - 0,3063 € 550 Na sklade
9.6 mm
Natural
21.3 mm
Polyetylén LD
  • z/zo 3
Krytka s prírubou 14.0 mm 20.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10086568

Cenové rozpätie
0,2846 € - 0,1436 €

Úroveň zásob
34650 Na sklade
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Typ
    2
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka s prírubou 12.7 mm 46.0 mm Polyetylén LD Červená

10069882

Cenové rozpätie
0,4773 € - 0,2412 €

Úroveň zásob
2710 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.7 mm
  • h
    46.0 mm
  • Typ
    1
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka s prírubou 28.6 mm 62.8 mm Polyetylén LD Červená

10082058

Cenové rozpätie
0,9283 € - 0,4615 €

Úroveň zásob
197 Na sklade
Atribúty
  • d
    28.6 mm
  • h
    62.8 mm
  • Typ
    1
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka s prírubou 15.9 mm 23.8 mm Polyetylén LD Červená

10071885

Cenové rozpätie
0,3718 € - 0,1896 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    15.9 mm
  • h
    23.8 mm
  • Typ
    1
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka s prírubou 16.0 mm 15.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10086575

Cenové rozpätie
0,2488 € - 0,1257 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Typ
    2
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka s prírubou 16.0 mm 20.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10086582

Cenové rozpätie
0,3016 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
2930 Na sklade
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Typ
    2
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka s prírubou 20.6 mm 36.5 mm Polyetylén LD Červená

10069127

Cenové rozpätie
0,5359 € - 0,2788 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.6 mm
  • h
    36.5 mm
  • Typ
    1
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka s prírubou 18.5 mm 15.9 mm Polyetylén LD Prírodná

10154014

Cenové rozpätie
0,3221 € - 0,1659 €

Úroveň zásob
17500 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.5 mm
  • h
    15.9 mm
  • Typ
    1
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka s prírubou 20.0 mm 15.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10086599

Cenové rozpätie
0,3191 € - 0,1617 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Typ
    2
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka s prírubou 9.1 mm 27.2 mm Polyetylén LD Červená

10071687

Cenové rozpätie
0,2729 € - 0,1378 €

Úroveň zásob
6700 Na sklade
Atribúty
  • d
    9.1 mm
  • h
    27.2 mm
  • Typ
    1
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka s prírubou 22.0 mm 21.1 mm Polyetylén LD Prírodná

10154038

Cenové rozpätie
0,4158 € - 0,1214 €

Úroveň zásob
2800 Na sklade
Atribúty
  • d
    22.0 mm
  • h
    21.1 mm
  • Typ
    1
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka s prírubou 6.0 mm 10.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10086520

Cenové rozpätie
0,1338 € - 0,0673 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Typ
    2
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka s prírubou 24.0 mm 18.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10086629

Cenové rozpätie
0,4011 € - 0,2021 €

Úroveň zásob
1600 Na sklade
Atribúty
  • d
    24.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Typ
    2
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka s prírubou 19.0 mm 33.6 mm Polyetylén LD Červená

10071762

Cenové rozpätie
0,6207 € - 0,3137 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • d
    19.0 mm
  • h
    33.6 mm
  • Typ
    1
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka s prírubou 12.7 mm 27.3 mm Polyetylén LD Červená

10079966

Cenové rozpätie
0,3689 € - 0,1882 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.7 mm
  • h
    27.3 mm
  • Typ
    1
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka s prírubou 22.0 mm 18.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10086612

Cenové rozpätie
0,3836 € - 0,1924 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • d
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Typ
    2
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka s prírubou 20.0 mm 20.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10086605

Cenové rozpätie
0,3543 € - 0,1785 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Typ
    2
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka s prírubou 4.4 mm 12.7 mm Polyetylén LD Červená

10075104

Cenové rozpätie
0,1777 € - 0,0895 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    4.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Typ
    1
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Krytka s prírubou 8.0 mm 10.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10086537

Cenové rozpätie
0,1382 € - 0,0698 €

Úroveň zásob
1124 Na sklade
Atribúty
  • d
    8.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Typ
    2
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka s prírubou 9.6 mm 21.3 mm Polyetylén LD Prírodná

10154021

Cenové rozpätie
0,3063 € - 0,1127 €

Úroveň zásob
550 Na sklade
Atribúty
  • d
    9.6 mm
  • h
    21.3 mm
  • Typ
    1
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyetylén LD