Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Materiál: Polyetylén HD Farba: Žltá, Červená Skupina SR: SR1126
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | SW1 | Veľkosť závitu | Farba | h | H | SW2 | Štandard pre závit | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5104 € - 0,5898 € | 1000 Na sklade |
2.047 in
52.0 mm
|
1-7/8
|
Žltá
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Závit UNF
|
||
0,3793 € - 0,4337 € | 2700 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
1-5/8
|
Žltá
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
Závit UNF
|
||
0,1113 € - 0,1113 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
5/8
|
Žltá
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
Závit UNF
|
||
0,1067 € - 0,1201 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
M18 x 1.5
|
Žltá
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
Metrický závit
|
||
0,2272 € - 0,265 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 2.0
|
Žltá
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrický závit
|
||
0,3388 € - 0,3877 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.535 in
39.0 mm
|
M36 x 2.0
|
Žltá
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Metrický závit
|
||
0,121 € - 0,1408 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Žltá
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
Metrický závit
|
||
0,1051 € - 0,1201 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Žltá
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
Metrický závit
|
||
0,3221 € - 0,3681 € | 600 Na sklade |
1.535 in
39.0 mm
|
M36 x 1.5
|
Žltá
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Metrický závit
|
||
0,1037 € - 0,1037 € | 7771 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16
|
Žltá
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Závit UNF
|
||
0,1617 € - 0,1896 € | 12600 Na sklade |
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
Žltá
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Závit UNF
|
||
0,0816 € - 0,0944 € | 7490 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16
|
Žltá
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Závit UNF
|
||
0,1632 € - 0,1896 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
M26 x 1.5
|
Žltá
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
Metrický závit
|
||
0,0892 € - 0,1034 € | 400 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
1/2
|
Žltá
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Závit UNF
|
||
0,3932 € - 0,449 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
M42 x 2.0
|
Žltá
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
Metrický závit
|
||
0,1896 € - 0,2188 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
1-1/16
|
Žltá
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
Závit UNF
|
||
0,4141 € - 0,4713 € | 2040 Na sklade |
1.89 in
48.0 mm
|
M45 x 2.0
|
Žltá
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Metrický závit
|
||
0,1347 € - 0,1534 € | 500 Na sklade |
1.024 in
26.0 mm
|
M24 x 1.5
|
Žltá
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Metrický závit
|
||
0,2454 € - 0,2859 € | 1769 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
1-5/16
|
Žltá
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
Závit UNF
|
||
0,1812 € - 0,2105 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Žltá
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
Metrický závit
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku