Menu Hľadať

Krytky so závitom a tesnením

Na sklade

Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.

  • Krytky sú vybavené vnútorným tesniacim diskom z neoprénovej gumy, ktorá zamedzuje únik kvapaliny a navyše znižuje šmykové napätie.
  • Ľahko sa manuálne montujú a demontujú, a ich šesťhranná hlava umožňuje nasadenie alebo vybratie zátky pomocou kľúča alebo nástrčného nástavca pri nízkom krútiacom momente.
  • Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulického, pneumatického a všeobecného strojárskeho priemyslu.
Materiál: Polyetylén HD Farba: Žltá, Červená Skupina SR: SR1126

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
55 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť SW1 Veľkosť závitu Farba h H SW2 Štandard pre závit Kúpiť
0,1589 € - 0,1589 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
7/8
Žltá
15.5 mm
26.3 mm
Závit UNF
0,1051 € - 0,1201 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
M20 x 1.5
Žltá
15.0 mm
24.1 mm
Metrický závit
0,0775 € - 0,0857 € 260 Na sklade
8.0 mm
1/4
Žltá
13.5 mm
8.8 mm
Závit UNF
0,1478 € - 0,1715 € 24600 Na sklade
24.0 mm
7/8
Žltá
17.5 mm
26.3 mm
Závit UNF
0,121 € - 0,1408 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M22 x 1.5
Žltá
15.0 mm
26.3 mm
Metrický závit
0,3221 € - 0,3681 € 600 Na sklade
39.0 mm
M36 x 1.5
Žltá
16.0 mm
42.8 mm
Metrický závit
0,1037 € - 0,1037 € 7771 Na sklade
13.0 mm
7/16
Žltá
15.0 mm
14.3 mm
Závit UNF
0,0857 € - 0,0857 € 10000 Na sklade
11.0 mm
3/8
Žltá
14.5 mm
12.1 mm
Závit UNF
0,1617 € - 0,1896 € 12600 Na sklade
27.0 mm
1
Žltá
17.5 mm
29.6 mm
Závit UNF
0,1896 € - 0,2188 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
1-1/16
Žltá
18.5 mm
32.9 mm
Závit UNF
0,1408 € - 0,1617 € 750 Na sklade
27.0 mm
M25 x 1.5
Žltá
15.0 mm
29.6 mm
Metrický závit
0,205 € - 0,2384 € 83 Na sklade
32.0 mm
1-3/16
Žltá
18.5 mm
35.1 mm
Závit UNF
0,1632 € - 0,1896 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
M26 x 1.5
Žltá
15.0 mm
30.7 mm
Metrický závit
0,0816 € - 0,0944 € 7490 Na sklade
13.0 mm
7/16
Žltá
14.5 mm
14.3 mm
Závit UNF
0,1347 € - 0,1534 € 500 Na sklade
26.0 mm
M24 x 1.5
Žltá
15.0 mm
28.5 mm
Metrický závit
0,4141 € - 0,4713 € 2040 Na sklade
48.0 mm
M45 x 2.0
Žltá
18.5 mm
52.6 mm
Metrický závit
0,2454 € - 0,2859 € 1769 Na sklade
36.0 mm
1-5/16
Žltá
18.5 mm
39.5 mm
Závit UNF
0,1812 € - 0,2105 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
M28 x 1.5
Žltá
15.0 mm
32.9 mm
Metrický závit
0,3932 € - 0,449 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
M42 x 2.0
Žltá
18.5 mm
49.4 mm
Metrický závit
0,0892 € - 0,1034 € 400 Na sklade
15.0 mm
1/2
Žltá
15.0 mm
16.5 mm
Závit UNF
  • z/zo 3
Tesniaca krytka so závitom Závit UNF 7/8 Polyetylén HD Žltá

10263099

Cenové rozpätie
0,1589 € - 0,1589 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit M20 x 1.5 Polyetylén HD Žltá

10262870

Cenové rozpätie
0,1201 € - 0,1051 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Tesniaca krytka so závitom Závit UNF 1/4 Polyetylén HD Žltá

10263013

Cenové rozpätie
0,0857 € - 0,0775 €

Úroveň zásob
260 Na sklade
Atribúty
Tesniaca krytka so závitom Závit UNF 7/8 Polyetylén HD Žltá

10263105

Cenové rozpätie
0,1715 € - 0,1478 €

Úroveň zásob
24600 Na sklade
Atribúty
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit M22 x 1.5 Polyetylén HD Žltá

10262887

Cenové rozpätie
0,1408 € - 0,121 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit M36 x 1.5 Polyetylén HD Žltá

10262955

Cenové rozpätie
0,3681 € - 0,3221 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
Tesniaca krytka so závitom Závit UNF 7/16 Polyetylén HD Žltá

10434987

Cenové rozpätie
0,1037 € - 0,1037 €

Úroveň zásob
7771 Na sklade
Atribúty
Tesniaca krytka so závitom Závit UNF 3/8 Polyetylén HD Žltá

10263020

Cenové rozpätie
0,0857 € - 0,0857 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
Tesniaca krytka so závitom Závit UNF 1 Polyetylén HD Žltá

10263112

Cenové rozpätie
0,1896 € - 0,1617 €

Úroveň zásob
12600 Na sklade
Atribúty
Tesniaca krytka so závitom Závit UNF 1-1/16 Polyetylén HD Žltá

10263129

Cenové rozpätie
0,2188 € - 0,1896 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit M25 x 1.5 Polyetylén HD Žltá

10262900

Cenové rozpätie
0,1617 € - 0,1408 €

Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
Tesniaca krytka so závitom Závit UNF 1-3/16 Polyetylén HD Žltá

10263136

Cenové rozpätie
0,2384 € - 0,205 €

Úroveň zásob
83 Na sklade
Atribúty
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit M26 x 1.5 Polyetylén HD Žltá

10262917

Cenové rozpätie
0,1896 € - 0,1632 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Tesniaca krytka so závitom Závit UNF 7/16 Polyetylén HD Žltá

10263037

Cenové rozpätie
0,0944 € - 0,0816 €

Úroveň zásob
7490 Na sklade
Atribúty
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit M24 x 1.5 Polyetylén HD Žltá

10262894

Cenové rozpätie
0,1534 € - 0,1347 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit M45 x 2.0 Polyetylén HD Žltá

10262993

Cenové rozpätie
0,4713 € - 0,4141 €

Úroveň zásob
2040 Na sklade
Atribúty
Tesniaca krytka so závitom Závit UNF 1-5/16 Polyetylén HD Žltá

10263143

Cenové rozpätie
0,2859 € - 0,2454 €

Úroveň zásob
1769 Na sklade
Atribúty
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit M28 x 1.5 Polyetylén HD Žltá

10262924

Cenové rozpätie
0,2105 € - 0,1812 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit M42 x 2.0 Polyetylén HD Žltá

10262979

Cenové rozpätie
0,449 € - 0,3932 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
Tesniaca krytka so závitom Závit UNF 1/2 Polyetylén HD Žltá

10263044

Cenové rozpätie
0,1034 € - 0,0892 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty