Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Materiál: Polyetylén HD Farba: Žltá, Červená Skupina SR: SR1126
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | SW1 | Veľkosť závitu | Farba | h | H | SW2 | Štandard pre závit | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4727 € - 0,4727 € | 60 Na sklade |
1.89 in
48.0 mm
|
M45 x 1.5
|
Žltá
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Metrický závit
|
||
0,5424 € - 0,6205 € | 350 Na sklade |
2.165 in
55.0 mm
|
M52 x 2.0
|
Žltá
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
Metrický závit
|
||
0,1113 € - 0,1113 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
5/8
|
Žltá
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
Závit UNF
|
||
0,2272 € - 0,265 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 2.0
|
Žltá
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrický závit
|
||
0,3388 € - 0,3877 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.535 in
39.0 mm
|
M36 x 2.0
|
Žltá
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Metrický závit
|
||
0,2035 € - 0,2384 € | 3500 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 1.5
|
Žltá
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrický závit
|
||
0,3068 € - 1,0425 € | 150 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
1-3/8
|
Žltá
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
Závit UNF
|
||
0,1067 € - 0,1201 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
M18 x 1.5
|
Žltá
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
Metrický závit
|
||
0,0975 € - 0,1113 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
9/16
|
Žltá
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Závit UNF
|
||
0,0964 € - 0,1102 € | 14786 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
1/4
|
Žltá
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Závit BSP
|
||
0,5451 € - 0,6205 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/2
|
Žltá
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
Závit BSP
|
||
1,1016 € - 1,2522 € | 7889 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
2-1/2
|
Žltá
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.453 in
87.7 mm
|
Závit BSP
|
||
0,7809 € - 0,891 € | 2900 Na sklade |
2.48 in
63.0 mm
|
2
|
Žltá
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.72 in
69.1 mm
|
Závit BSP
|
||
0,3444 € - 0,3444 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
Žltá
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
Závit BSP
|
||
0,8798 € - 1,0039 € | 4000 Na sklade |
2.756 in
70.0 mm
|
2-1/4
|
Žltá
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.024 in
76.8 mm
|
Závit BSP
|
||
0,0739 € - 0,0857 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
1/8
|
Žltá
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Závit BSP
|
||
0,1117 € - 0,1277 € | 1100 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
3/8
|
Žltá
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
Závit BSP
|
||
0,121 € - 0,1385 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
1/2
|
Žltá
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Závit BSP
|
||
0,1358 € - 0,1547 € | 500 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
5/8
|
Žltá
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
Závit BSP
|
||
0,1187 € - 0,1187 € | 1000 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16
|
Žltá
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Závit UNF
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku