Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Materiál: Polyetylén HD Farba: Žltá, Červená Skupina SR: SR1126
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | SW1 | Veľkosť závitu | Farba | h | H | SW2 | Štandard pre závit | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0814 € - 0,0931 € | 100 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.0
|
Žltá
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrický závit
|
||
0,0975 € - 0,1113 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Žltá
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
Metrický závit
|
||
0,0737 € - 0,0842 € | 3000 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.0
|
Žltá
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrický závit
|
||
0,1184 € - 0,1373 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16
|
Žltá
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
Závit UNF
|
||
0,0903 € - 0,1033 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Žltá
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrický závit
|
||
0,4015 € - 0,4657 € | 2750 Na sklade |
1.89 in
48.0 mm
|
1-3/4
|
Žltá
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Závit UNF
|
||
0,3541 € - 0,403 € | 1250 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
1-7/16
|
Žltá
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
Závit UNF
|
||
0,0779 € - 0,0893 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.0
|
Žltá
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Metrický závit
|
||
10262832 | 0,0827 € - 0,0944 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Žltá
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrický závit
|
|
0,5451 € - 0,6205 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/2
|
Žltá
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
Závit BSP
|
||
0,0739 € - 0,0857 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
1/8
|
Žltá
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Závit BSP
|
||
1,1016 € - 1,2522 € | 7889 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
2-1/2
|
Žltá
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.453 in
87.7 mm
|
Závit BSP
|
||
0,5661 € - 0,5661 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/4
|
Žltá
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
Závit BSP
|
||
0,2329 € - 0,2632 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
3/4
|
Žltá
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
Závit BSP
|
||
0,1187 € - 0,1187 € | 1000 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16
|
Žltá
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Závit UNF
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku