Menu Hľadať

Krytky ukončovacie hladké

Na sklade

Koncové krytky bez závitu sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. Zabraňujú prenikaniu špiny, nečistôt a iných látok. Majú určitú odolnosť proti oderu, ktorá chráni spojovaciu časť počas skladovania a prepravy. Môžu sa použiť aj na maskovanie pri lakovaní, pokovovaní alebo pieskovaní.

Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.

Možno ich použiť v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.

  • Bezpečné chránia závitové a hladké rúrky, potrubia alebo tyče.
  • Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.
  • Používajú sa v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.
Materiál: Polyetylén, PP, Polyetylén LD Farba: Žltá, Čierna, Šedá, Prírodná, Modrá Skupina SR: SRF0023, SR1062

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
113 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál D H Kúpiť
0,7278 € - 1,5285 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
101.3 mm
25.4 mm
0,5215 € - 1,3164 € 1320 Na sklade
Modrá
Polyetylén LD
41.3 mm
25.4 mm
0,093 € - 0,1953 € 720 Na sklade
Modrá
Polyetylén LD
31.8 mm
15.9 mm
0,0413 € - 0,0867 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
11.1 mm
12.7 mm
0,1743 € - 0,3455 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
27.0 mm
22.2 mm
0,1785 € - 0,3748 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
65.4 mm
25.4 mm
0,048 € - 0,0528 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
7.1 mm
12.7 mm
0,3932 € - 1,0834 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
39.7 mm
25.4 mm
0,5634 € - 0,6198 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
82.3 mm
47.6 mm
0,1687 € - 0,3543 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
54 mm
22.2 mm
0,1882 € - 0,3953 € 1485 Na sklade
Modrá
Polyetylén LD
57.2 mm
31.8 mm
0,0591 € - 0,1241 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
19.1 mm
9.5 mm
0,251 € - 0,7292 € 30 Na sklade
Modrá
Polyetylén LD
6.4 mm
22.2 mm
0,0319 € - 0,067 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
7.1 mm
22.2 mm
0,4978 € - 0,9868 € 2080 Na sklade
Modrá
Polyetylén LD
47.6 mm
22.2 mm
0,1306 € - 0,2588 € 247 Na sklade
Modrá
Polyetylén LD
12.7 mm
22.2 mm
0,2133 € - 0,4216 € 1110 Na sklade
Modrá
Polyetylén LD
30.2 mm
25.4 mm
0,3862 € - 0,7642 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
42.9 mm
22.2 mm
0,3221 € - 0,8843 € 1250 Na sklade
Modrá
Polyetylén LD
34.9 mm
22.2 mm
0,1617 € - 0,3191 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
Polyetylén LD
25.4 mm
19.0 mm
  • z/zo 6
Krytky ukončovacie hladké 101.3 mm (ID) 25.4 mm (H) Polyetylén LD Modrá

10148815

Cenové rozpätie
1,5285 € - 0,7278 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    101.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 41.3 mm (ID) 25.4 mm (H) Polyetylén LD Modrá

10186725

Cenové rozpätie
1,3164 € - 0,5215 €

Úroveň zásob
1320 Na sklade
Atribúty
  • D
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 31.8 mm (ID) 15.9 mm (H) Polyetylén LD Modrá

10148549

Cenové rozpätie
0,1953 € - 0,093 €

Úroveň zásob
720 Na sklade
Atribúty
  • D
    31.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 11.1 mm (ID) 12.7 mm (H) Polyetylén LD Modrá

10148617

Cenové rozpätie
0,0867 € - 0,0413 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 27.0 mm (ID) 22.2 mm (H) Polyetylén LD Modrá

10186633

Cenové rozpätie
0,3455 € - 0,1743 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    27.0 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 65.4 mm (ID) 25.4 mm (H) Polyetylén LD Modrá

10148693

Cenové rozpätie
0,3748 € - 0,1785 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    65.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 7.1 mm (ID) 12.7 mm (H) Polyetylén LD Modrá

10148648

Cenové rozpätie
0,0528 € - 0,048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    7.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 39.7 mm (ID) 25.4 mm (H) Polyetylén LD Modrá

10186718

Cenové rozpätie
1,0834 € - 0,3932 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    39.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky ukončovacie hladké 82.3 mm (ID) 47.6 mm (H) Polyetylén LD Modrá

10148754

Cenové rozpätie
0,6198 € - 0,5634 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    82.3 mm
  • H
    47.6 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 54 mm (ID) 22.2 mm (H) Polyetylén LD Modrá

10148686

Cenové rozpätie
0,3543 € - 0,1687 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    54 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 57.2 mm (ID) 31.8 mm (H) Polyetylén LD Modrá

10148679

Cenové rozpätie
0,3953 € - 0,1882 €

Úroveň zásob
1485 Na sklade
Atribúty
  • D
    57.2 mm
  • H
    31.8 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 19.1 mm (ID) 9.5 mm (H) Polyetylén LD Modrá

10148594

Cenové rozpätie
0,1241 € - 0,0591 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    19.1 mm
  • H
    9.5 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 6.4 mm (ID) 22.2 mm (H) Polyetylén LD Modrá

10186503

Cenové rozpätie
0,7292 € - 0,251 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • D
    6.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky ukončovacie hladké 7.1 mm (ID) 22.2 mm (H) Polyetylén LD Modrá

10148846

Cenové rozpätie
0,067 € - 0,0319 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    7.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 47.6 mm (ID) 22.2 mm (H) Polyetylén LD Modrá

10186756

Cenové rozpätie
0,9868 € - 0,4978 €

Úroveň zásob
2080 Na sklade
Atribúty
  • D
    47.6 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 12.7 mm (ID) 22.2 mm (H) Polyetylén LD Modrá

10186541

Cenové rozpätie
0,2588 € - 0,1306 €

Úroveň zásob
247 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.7 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky ukončovacie hladké 30.2 mm (ID) 25.4 mm (H) Polyetylén LD Modrá

10186657

Cenové rozpätie
0,4216 € - 0,2133 €

Úroveň zásob
1110 Na sklade
Atribúty
  • D
    30.2 mm
  • H
    25.4 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky ukončovacie hladké 42.9 mm (ID) 22.2 mm (H) Polyetylén LD Modrá

10186732

Cenové rozpätie
0,7642 € - 0,3862 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    42.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 34.9 mm (ID) 22.2 mm (H) Polyetylén LD Modrá

10186688

Cenové rozpätie
0,8843 € - 0,3221 €

Úroveň zásob
1250 Na sklade
Atribúty
  • D
    34.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky ukončovacie hladké 25.4 mm (ID) 19.0 mm (H) Polyetylén LD Modrá

10186626

Cenové rozpätie
0,3191 € - 0,1617 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000