Menu Hľadať

Kryty poistiek - držiak s krytom

Vo výrobe

This fuse cover range provides the best insulation of sensitive circuit protection components. The hard PVC construction will protect fragile glass fuses from impact and help provide a more robust solution.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková šírka Plný materiál Kúpiť
0,1589 € - 0,1589 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6 s 25 % skleného vlákna, mosadz
0,3904 € - 0,3904 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6 s 25 % skleného vlákna, mosadz
Kryt poistiek 26.0 mm (W) PA, mosadz Čierna

10312926

Cenové rozpätie
0,1589 € - 0,1589 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 s 25 % skleného vlákna, mosadz
  • Štýl
    Kryt
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Kryt poistiek 24.2 mm (W) PA, mosadz Čierna

10313039

Cenové rozpätie
0,3904 € - 0,3904 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 s 25 % skleného vlákna, mosadz
  • Štýl
    Držiak
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790