Menu Hľadať

Kryty poistiek - rýchlonasadzovacie, pružné, transparentné

Vo výrobe

Náš sortiment rýchlonasadzovacích krytov poskytuje jednoduché riešenie na zabezpečenie potrebnej izolácie komponentov ochrany obvodov. Konštrukcia z mäkkého PVC poskytuje flexibilitu, keď držiaky poistiek nie je možné zmontovať.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorná hĺbka Vnútorná šírka Dĺžka kompatibilnej poistky Kompatibilný priemer poistky Vnútorná výška Celková výška Kúpiť
0,3932 € - 0,3932 € Požiadajte o dodací termin tu
0,6442 € - 0,6442 € Požiadajte o dodací termin tu
0,739 € - 0,739 € Požiadajte o dodací termin tu
0,5842 € - 0,5842 € Požiadajte o dodací termin tu
Kryt poistiek 20.0 mm (W) PVC Priehľadná modrá

10411513

Cenové rozpätie
0,3932 € - 0,3932 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná modrá
  • Plný materiál
    Mäkký polyvinylchlorid
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Kryt poistiek 32.0 mm (W) PVC Priehľadná modrá

10411537

Cenové rozpätie
0,6442 € - 0,6442 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná modrá
  • Plný materiál
    Mäkký polyvinylchlorid
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Kryt poistiek 36.0 mm (W) PVC Priehľadná modrá

10411544

Cenové rozpätie
0,739 € - 0,739 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná modrá
  • Plný materiál
    Mäkký polyvinylchlorid
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Kryt poistiek 30.0 mm (W) PVC Priehľadná modrá

10411520

Cenové rozpätie
0,5842 € - 0,5842 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Priehľadná modrá
  • Plný materiál
    Mäkký polyvinylchlorid
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790