Menu Hľadať

LPG krytky na plynové potrubie

Na sklade

LGP Caps have been developed in collaboration with the LPG sector to assist in avoiding harmful gas leaks. Provides a tight seal for cylinders, valves and fittings, even in harsh environments. Prevents pollutants from entering the applications. Marked with assembly and disassembly directions.

  • Ich konštrukcia obsahuje popruh, ktorý pomáha predchádzať strate a uľahčuje výmenu.
  • Zabraňujú vniknutiu nečistôt a kontaminantov do zariadenia.
  • Používajú sa v skladoch, stavebníctve a automobilovom priemysle.
Materiál: Polyetylén HD, LD, Polyetylén HD Farba: Čierna Skupina SR: SR1085

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Popis ventilu Materiál d Materiál tesnenia H Typ Kúpiť
10263327 0,3304 € - 0,8726 € 7595 Na sklade
W21.8 x 1/4 LHT
Polyetylén HD
31.5 mm
Neoprén
28.0 mm
2
LPG krytka W21.8 x 1/4 LHT Polyetylén HD Čierna

10263327

Cenové rozpätie
0,8726 € - 0,3304 €

Úroveň zásob
7595 Na sklade
Atribúty
  • d
    31.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Popis ventilu
    W21.8 x 1/4 LHT
  • Materiál tesnenia
    Neoprén
  • Materiál
    Polyetylén HD