Menu Hľadať

Madlá - pravouhlé s montážnym otvorom

Na sklade

High quality Through Hole Angled Pull Handle Assemblies have solid shanks made from precision cast 316 stainless steel and are electropolished for a dull bright finish. The shanks have two O-Rings to hold and seal the tubing at a right angle.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
25 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Materiál rukoväte Spôsob montáže Celková výška Kúpiť
35,8235 € - 40,718 € Požiadajte o dodací termin tu
300.0 mm
Hliník
Závit
66.0 mm
34,9589 € - 39,7419 € Požiadajte o dodací termin tu
350.0 mm
Hliník
Závit
66.0 mm
33,7318 € - 38,3753 € Požiadajte o dodací termin tu
200.0 mm
Hliník
Závit
66.0 mm
33,3553 € - 37,9152 € Požiadajte o dodací termin tu
300.0 mm
Hliník
Závit
66.0 mm
32,421 € - 36,8693 € Požiadajte o dodací termin tu
250.0 mm
Hliník
Závit
66.0 mm
36,0109 € - 40,9493 € Požiadajte o dodací termin tu
350.0 mm
Hliník
Závit
66.0 mm
39,4211 € - 44,8456 € Požiadajte o dodací termin tu
500.0 mm
Hliník
Závit
66.0 mm
36,6911 € - 41,7384 € Požiadajte o dodací termin tu
400.0 mm
Hliník
Závit
66.0 mm
31,3612 € - 35,684 € Požiadajte o dodací termin tu
200.0 mm
Hliník
Závit
66.0 mm
35,8793 € - 40,8157 € Požiadajte o dodací termin tu
400.0 mm
Hliník
Závit
66.0 mm
40,9969 € - 46,6305 € Požiadajte o dodací termin tu
500.0 mm
Hliník
Závit
66.0 mm
33,8885 € - 38,5277 € Požiadajte o dodací termin tu
250.0 mm
Hliník
Závit
66.0 mm
5,625 € - 8,75 € Požiadajte o dodací termin tu
432.0 mm
Oceľ
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
30,0644 € - 30,0644 € Požiadajte o dodací termin tu
1032.0 mm
Oceľ
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
8,3362 € - 12,9675 € 20 Na sklade
632.0 mm
Oceľ
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
22,4775 € - 24,975 € Požiadajte o dodací termin tu
633.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Vnútorný závit
80.0 mm
11,084 € - 12,3156 € Požiadajte o dodací termin tu
832.0 mm
Oceľ
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
6,9806 € - 10,8588 € Požiadajte o dodací termin tu
532.0 mm
Oceľ
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
24,7444 € - 27,4938 € Požiadajte o dodací termin tu
733.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Vnútorný závit
80.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
732.0 mm
Oceľ
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
  • z/zo 2
Mostíková rukoväť 300.0 mm M8 Hliník Čierna

10193877

Cenové rozpätie
40,718 € - 35,8235 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková dĺžka
    300.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
Mostíková rukoväť 350.0 mm M8 Hliník Prírodná

10193914

Cenové rozpätie
39,7419 € - 34,9589 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková dĺžka
    350.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
Mostíková rukoväť 66.0 mm Montáž vpredu Čierna

10193808

Cenové rozpätie
38,3753 € - 33,7318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková dĺžka
    200.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
Mostíková rukoväť 300.0 mm M8 Hliník Prírodná

10193860

Cenové rozpätie
37,9152 € - 33,3553 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková dĺžka
    300.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
Mostíková rukoväť 250.0 mm M8 Hliník Prírodná

10193839

Cenové rozpätie
36,8693 € - 32,421 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková dĺžka
    250.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
Rúrková rukoväť 28.0 mm 350.0 mm Threaded M8 Hliník Čierna

10632741

Cenové rozpätie
40,9493 € - 36,0109 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Šírka základne
    25.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    350.0 mm
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková dĺžka
    350.0 mm
Mostíková rukoväť 500.0 mm M8 Hliník Prírodná

10193976

Cenové rozpätie
44,8456 € - 39,4211 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková dĺžka
    500.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
Rúrková rukoväť 28.0 mm 400.0 mm Threaded M8 Hliník Čierna

10640517

Cenové rozpätie
41,7384 € - 36,6911 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Šírka základne
    25.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    400.0 mm
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková dĺžka
    400.0 mm
Mostíková rukoväť 66.0 mm Montáž vpredu Prírodná

10193792

Cenové rozpätie
35,684 € - 31,3612 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková dĺžka
    200.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
Mostíková rukoväť 400.0 mm M8 Hliník Prírodná

10193945

Cenové rozpätie
40,8157 € - 35,8793 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková dĺžka
    400.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
Mostíková rukoväť 500.0 mm M8 Hliník Čierna

10193983

Cenové rozpätie
46,6305 € - 40,9969 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková dĺžka
    500.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
Rúrková rukoväť 28.0 mm 250.0 mm Threaded M8 Hliník Čierna

10632758

Cenové rozpätie
38,5277 € - 33,8885 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Šírka základne
    25.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    250.0 mm
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Celková dĺžka
    250.0 mm
Príslušenstvo k priemyselným madlám 8.5 mm Through Hole 400.0 mm Oceľ

20074517

Cenové rozpätie
8,75 € - 5,625 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8.5 mm Through Hole
  • Celková výška
    107.0 mm
  • Celková dĺžka
    432.0 mm
  • Dĺžka závitu
    400.0 mm
  • Priemer rúrky
    30.0 mm
Príslušenstvo k priemyselným madlám 8.5 mm Through Hole 1000.0 mm Oceľ

20074494

Cenové rozpätie
30,0644 € - 30,0644 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8.5 mm Through Hole
  • Celková výška
    107.0 mm
  • Celková dĺžka
    1032.0 mm
  • Dĺžka závitu
    1000.0 mm
  • Priemer rúrky
    30.0 mm
Príslušenstvo k priemyselným madlám 8.5 mm Through Hole 600.0 mm Oceľ

20074531

Cenové rozpätie
12,9675 € - 8,3362 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8.5 mm Through Hole
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    16.0 mm
  • Celková výška
    107.0 mm
  • Celková dĺžka
    632.0 mm
  • Dĺžka závitu
    600.0 mm
Príslušenstvo k priemyselným madlám 8.5 mm 11.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20075842

Cenové rozpätie
24,975 € - 22,4775 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8.5 mm
  • Šírka základne
    46.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    600.0 mm
  • Celková výška
    80.0 mm
  • Celková dĺžka
    633.0 mm
Príslušenstvo k priemyselným madlám 8.5 mm Through Hole 800.0 mm Oceľ

20074555

Cenové rozpätie
12,3156 € - 11,084 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8.5 mm Through Hole
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    16.0 mm
  • Celková výška
    107.0 mm
  • Celková dĺžka
    832.0 mm
  • Dĺžka závitu
    800.0 mm
Príslušenstvo k priemyselným madlám 8.5 mm Through Hole 500.0 mm Oceľ

20074524

Cenové rozpätie
10,8588 € - 6,9806 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8.5 mm Through Hole
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    16.0 mm
  • Celková výška
    107.0 mm
  • Celková dĺžka
    532.0 mm
  • Dĺžka závitu
    500.0 mm
Príslušenstvo k priemyselným madlám 8.5 mm 11.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20075859

Cenové rozpätie
27,4938 € - 24,7444 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8.5 mm
  • Šírka základne
    46.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    700.0 mm
  • Celková výška
    80.0 mm
  • Celková dĺžka
    733.0 mm
Príslušenstvo k priemyselným madlám 8.5 mm Through Hole 700.0 mm Oceľ

20074548


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8.5 mm Through Hole
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    16.0 mm
  • Celková výška
    107.0 mm
  • Celková dĺžka
    732.0 mm
  • Dĺžka závitu
    700.0 mm