Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High quality Through Hole Angled Pull Handle Assemblies have solid shanks made from precision cast 316 stainless steel and are electropolished for a dull bright finish. The shanks have two O-Rings to hold and seal the tubing at a right angle.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Materiál rukoväte | Spôsob montáže | Celková výška | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35,8235 € - 40,718 € | Požiadajte o dodací termin tu |
11.811 in
300.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
36,0109 € - 40,9493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
13.78 in
350.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
34,9589 € - 39,7419 € | Požiadajte o dodací termin tu |
13.78 in
350.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
33,8885 € - 38,5277 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9.843 in
250.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
40,9969 € - 46,6305 € | Požiadajte o dodací termin tu |
19.685 in
500.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
32,421 € - 36,8693 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9.843 in
250.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
39,4211 € - 44,8456 € | Požiadajte o dodací termin tu |
19.685 in
500.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
31,3612 € - 35,684 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.874 in
200.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
35,8793 € - 40,8157 € | Požiadajte o dodací termin tu |
15.748 in
400.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
33,7318 € - 38,3753 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.874 in
200.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
36,6911 € - 41,7384 € | Požiadajte o dodací termin tu |
15.748 in
400.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
33,3553 € - 37,9152 € | Požiadajte o dodací termin tu |
11.811 in
300.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
29,1291 € - 32,3656 € | Požiadajte o dodací termin tu |
36.732 in
933.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Vnútorný závit
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
5,625 € - 8,75 € | Požiadajte o dodací termin tu |
17.008 in
432.0 mm
|
Oceľ
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
25,7361 € - 28,5957 € | 23 Na sklade |
13.11 in
333.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Vnútorný závit
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
32,4128 € - 32,4128 € | Požiadajte o dodací termin tu |
17.047 in
433.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Vnútorný závit
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
6,9806 € - 10,8588 € | Požiadajte o dodací termin tu |
20.945 in
532.0 mm
|
Oceľ
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
28.819 in
732.0 mm
|
Oceľ
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
|||
22,4775 € - 24,975 € | Požiadajte o dodací termin tu |
24.921 in
633.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Vnútorný závit
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
8,3362 € - 12,9675 € | 20 Na sklade |
24.882 in
632.0 mm
|
Oceľ
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku