Menu Hľadať

Madlá - pravouhlé s montážnym otvorom

Na sklade

High quality Through Hole Angled Pull Handle Assemblies have solid shanks made from precision cast 316 stainless steel and are electropolished for a dull bright finish. The shanks have two O-Rings to hold and seal the tubing at a right angle.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
25 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Materiál rukoväte Spôsob montáže Celková výška Kúpiť
24,7444 € - 27,4938 € Požiadajte o dodací termin tu
733.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Vnútorný závit
80.0 mm
30,0644 € - 30,0644 € Požiadajte o dodací termin tu
1032.0 mm
Oceľ
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
11,084 € - 12,3156 € Požiadajte o dodací termin tu
832.0 mm
Oceľ
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
22,1144 € - 24,5716 € 2 Na sklade
533.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Vnútorný závit
80.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
1033.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Vnútorný závit
80.0 mm
  • z/zo 2
Príslušenstvo k priemyselným madlám 8.5 mm 11.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20075859

Cenové rozpätie
27,4938 € - 24,7444 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8.5 mm
  • Šírka základne
    46.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    700.0 mm
  • Celková výška
    80.0 mm
  • Celková dĺžka
    733.0 mm
Príslušenstvo k priemyselným madlám 8.5 mm Through Hole 1000.0 mm Oceľ

20074494

Cenové rozpätie
30,0644 € - 30,0644 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8.5 mm Through Hole
  • Celková výška
    107.0 mm
  • Celková dĺžka
    1032.0 mm
  • Dĺžka závitu
    1000.0 mm
  • Priemer rúrky
    30.0 mm
Príslušenstvo k priemyselným madlám 8.5 mm Through Hole 800.0 mm Oceľ

20074555

Cenové rozpätie
12,3156 € - 11,084 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8.5 mm Through Hole
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    16.0 mm
  • Celková výška
    107.0 mm
  • Celková dĺžka
    832.0 mm
  • Dĺžka závitu
    800.0 mm
Príslušenstvo k priemyselným madlám 8.5 mm 11.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20075835

Cenové rozpätie
24,5716 € - 22,1144 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8.5 mm
  • Šírka základne
    46.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    500.0 mm
  • Celková výška
    80.0 mm
  • Celková dĺžka
    533.0 mm
Príslušenstvo k priemyselným madlám 8.5 mm 11.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20075804


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8.5 mm
  • Šírka základne
    46.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    1000.0 mm
  • Celková výška
    80.0 mm
  • Celková dĺžka
    1033.0 mm