Menu Hľadať

Maskovacie vyťahovacie zátky

Na sklade

Maskovacie zátky sa používajú na maskovanie otvorov so závitom a bez závitu a sú odolné voči chemikáliám. Úchyt uľahčuje ich inštaláciu a demontáž a zaisťuje bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje úniku alebo presakovaniu. Opakovane použiteľný materiál umožňuje viacnásobné použitie, čím sa znižuje potreba častej výmeny a minimalizuje sa množstvo odpadu. Cn odoláva teplotám až do 250C.Používajú sa na maskovanie otvorov so závitom či bez neho.Úchyt zjednodušuje montáž a demontáž, umožňuje bezproblémové vkladanie a bezpečné uchytenie.Používajú sa pri práškovom lakovaní, tesnení, montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: EPDM, Silikón, Silikónová guma Farba: Čierna, Priehľadná, Prírodná, Červená, Šedá, Biela, Purpurová, Zelená, Ružová, Oranžová, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
124 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba Materiál h1 D Typ Kúpiť
0,1002 € - 0,1217 € Požiadajte o dodací termin tu
2.4 mm
Čierna
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
0,1156 € - 0,1204 € Požiadajte o dodací termin tu
5.3 mm
Priehľadná
Silikón
7.5 mm
6.3 mm
5
0,1749 € - 0,2147 € Požiadajte o dodací termin tu
9.1 mm
Ružová
Silikón
7.0 mm
10.4 mm
5
0,2048 € - 0,2048 € Požiadajte o dodací termin tu
2.2 mm
Modrá
Silikón
14.2 mm
3.6 mm
1
0,1113 € - 0,116 € Požiadajte o dodací termin tu
4.5 mm
Žltá
Silikón
5.6 mm
5.1 mm
5
0,3982 € - 0,4579 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
Zelená
Silikón
50.8 mm
12.6 mm
1
0,8061 € - 0,8395 € 9 Na sklade
18.4 mm
Žltá
Silikón
13.0 mm
22.2 mm
5
0,4636 € - 0,4826 € 50 Na sklade
10.3 mm
Purpurová
Silikón
11.6 mm
13.0 mm
6 - Otvorené
1,1039 € - 1,1501 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
Modrá
Silikón
18.0 mm
21.0 mm
6 - Otvorené
1,3014 € - 2,733 € 212 Na sklade
Červená
Silikón
25.4 mm
25.4 mm
4
0,2756 € - 0,2867 € Požiadajte o dodací termin tu
6.7 mm
Červená
Silikón
7.9 mm
9.5 mm
6 - Otvorené
0,1863 € - 0,1863 € Požiadajte o dodací termin tu
2.1 mm
Prírodná
Silikón
25.4 mm
2.7 mm
1
0,2005 € - 0,2005 € Požiadajte o dodací termin tu
2.8 mm
Prírodná
Silikón
15.9 mm
5.0 mm
1
0,2275 € - 0,2275 € Požiadajte o dodací termin tu
3.3 mm
Prírodná
Silikón
25.4 mm
5.5 mm
1
0,3257 € - 0,3257 € 90 Na sklade
3.9 mm
Prírodná
Silikón
25.4 mm
9.8 mm
1
0,2074 € - 0,2074 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
Prírodná
Silikón
9.5 mm
1.6 mm
1
0,1848 € - 0,1848 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
Prírodná
Silikón
25.4 mm
2.8 mm
1
0,1607 € - 0,1607 € 1350 Na sklade
1.6 mm
Prírodná
Silikón
15.9 mm
4.0 mm
1
0,1905 € - 0,1905 € 6000 Na sklade
2.1 mm
Prírodná
Silikón
25.4 mm
3.0 mm
1
0,2403 € - 0,2916 € 195 Na sklade
3.9 mm
Prírodná
Silikón
25.4 mm
8.5 mm
1
  • z/zo 7
Zátka maskovacia vyťahovacia 3.3 mm 25.4 mm Čierna EPDM

10377680

Cenové rozpätie
0,1217 € - 0,1002 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 6.3 mm 7.5 mm Priehľadná Silikón

10241035

Cenové rozpätie
0,1204 € - 0,1156 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Typ
    5
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 10.4 mm 7.0 mm Ružová Silikón

10240953

Cenové rozpätie
0,2147 € - 0,1749 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Typ
    5
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 3.6 mm 14.2 mm Modrá Silikón

10288528

Cenové rozpätie
0,2048 € - 0,2048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 5.1 mm 5.6 mm Žltá Silikón

10241028

Cenové rozpätie
0,116 € - 0,1113 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    4.5 mm
  • h1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Typ
    5
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 12.6 mm 50.8 mm Zelená Silikón

10192320

Cenové rozpätie
0,4579 € - 0,3982 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 22.2 mm 13.0 mm Žltá Silikón

10240984

Cenové rozpätie
0,8395 € - 0,8061 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Typ
    5
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 13.0 mm 11.6 mm Purpurová Silikón

10240588

Cenové rozpätie
0,4826 € - 0,4636 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Typ
    6 - Otvorené
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 21.0 mm 18.0 mm Modrá Silikón

10240601

Cenové rozpätie
1,1501 € - 1,1039 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Typ
    6 - Otvorené
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 25.4 mm 25.4 mm Červená Silikón

10240809

Cenové rozpätie
2,733 € - 1,3014 €

Úroveň zásob
212 Na sklade
Atribúty
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Typ
    4
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Červená
Zátka maskovacia vyťahovacia 9.5 mm 7.9 mm Červená Silikón

10240625

Cenové rozpätie
0,2867 € - 0,2756 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Typ
    6 - Otvorené
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 2.7 mm 25.4 mm Prírodná Silikón

10249710

Cenové rozpätie
0,1863 € - 0,1863 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 5.0 mm 15.9 mm Prírodná Silikón

10373552

Cenové rozpätie
0,2005 € - 0,2005 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 5.5 mm 25.4 mm Prírodná Silikón

10241653

Cenové rozpätie
0,2275 € - 0,2275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 9.8 mm 25.4 mm Prírodná Silikón

10249857

Cenové rozpätie
0,3257 € - 0,3257 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 1.6 mm 8.6 mm Prírodná Silikón

10449608

Cenové rozpätie
0,2074 € - 0,2074 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 2.8 mm 25.4 mm Prírodná Silikón

10249727

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1848 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 4.0 mm 15.9 mm Prírodná Silikón

10249789

Cenové rozpätie
0,1607 € - 0,1607 €

Úroveň zásob
1350 Na sklade
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 3.0 mm 25.4 mm Prírodná Silikón

10249734

Cenové rozpätie
0,1905 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 8.5 mm 25.4 mm Prírodná Silikón

10249840

Cenové rozpätie
0,2916 € - 0,2403 €

Úroveň zásob
195 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón