Menu Hľadať

Maskované skrutky s okom

Na sklade

Maskované skrutky s okom majú na jednom konci slučku a bežne sa používajú s hákmi alebo inými závesnými systémami. Používa sa ako závesné riešenie pre práškové lakovanie a maľovanie. Kužeľový silikón zabezpečuje tesné utesnenie súčiastky, zatiaľ čo závitová vložka zabezpečuje položku.

  • Skrutka s okom je typ skrutky s uškom na jednom konci a zvyčajne sa používajú s háčikom alebo iným závesným systémom. Bežne sa používajú na zavesenie pri práškovom lakovaní, natieraní, otryskávaní a iných procesoch povrchovej úpravy.
  • Silikónová vrstva chráni skrutku s okom počas manipulácie a predlžuje jej životnosť.
  • Vysoko ekonomická a udržateľná voľba.
Materiál: Silikón Farba: Hnedá, Červená, Purpurová, Zelená, Biela, Žltá, Oranžová, Priesvitná, Ružová Skupina SR: SRF0062

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
9 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu D Farba Materiál H L Kúpiť
2,7349 € - 5,7432 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
24.0 mm
Červená
Silikón
24.0 mm
6.8 mm
1,2636 € - 2,6537 € 480 Na sklade
M5
11.0 mm
Oranžová
Silikón
11.0 mm
3.8 mm
2,4923 € - 5,234 € 70 Na sklade
M12
22.0 mm
Zelená
Silikón
22.0 mm
5.8 mm
3,5836 € - 7,5256 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
28.0 mm
Hnedá
Silikón
28.0 mm
6.3 mm
1,455 € - 3,0555 € 370 Na sklade
M6
14.0 mm
Žltá
Silikón
14.0 mm
4.1 mm
0,9161 € - 1,9238 € 6280 Na sklade
M4
11.0 mm
Priesvitná
Silikón
11.0 mm
2.6 mm
1,7109 € - 3,593 € 60 Na sklade
M8
18.0 mm
Biela
Silikón
18.0 mm
4.7 mm
2,6135 € - 5,4886 € 40 Na sklade
M14
23.0 mm
Purpurová
Silikón
23.0 mm
5.8 mm
0,8002 € - 1,6805 € 195 Na sklade
M3
10.0 mm
Ružová
Silikón
11.0 mm
2.6 mm
Maskované skrutky s okom M16 24.0 mm Silikón Červená

10353073

Cenové rozpätie
5,7432 € - 2,7349 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • L
    6.8 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Veľkosť otvoru
    10.0 mm
Maskované skrutky s okom M5 11.0 mm Silikón Oranžová

10353011

Cenové rozpätie
2,6537 € - 1,2636 €

Úroveň zásob
480 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • L
    3.8 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Veľkosť otvoru
    3.0 mm
Maskované skrutky s okom M12 22.0 mm Silikón Zelená

10353059

Cenové rozpätie
5,234 € - 2,4923 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • L
    5.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Veľkosť otvoru
    10.0 mm
Maskované skrutky s okom M20 28.0 mm Silikón Hnedá

10353080

Cenové rozpätie
7,5256 € - 3,5836 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20
  • L
    6.3 mm
  • D
    28.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Veľkosť otvoru
    10.0 mm
Maskované skrutky s okom M6 14.0 mm Silikón Žltá

10353028

Cenové rozpätie
3,0555 € - 1,455 €

Úroveň zásob
370 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • L
    4.1 mm
  • D
    14.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Veľkosť otvoru
    5.0 mm
Maskované skrutky s okom M4 11.0 mm Silikón Priesvitná

10353004

Cenové rozpätie
1,9238 € - 0,9161 €

Úroveň zásob
6280 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • L
    2.6 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Veľkosť otvoru
    3.0 mm
Maskované skrutky s okom M8 18.0 mm Silikón Biela

10353035

Cenové rozpätie
3,593 € - 1,7109 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • L
    4.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Veľkosť otvoru
    6.0 mm
Maskované skrutky s okom M14 23.0 mm Silikón Purpurová

10353066

Cenové rozpätie
5,4886 € - 2,6135 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M14
  • L
    5.8 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • Veľkosť otvoru
    10.0 mm
Maskované skrutky s okom M3 10.0 mm Silikón Ružová

10352991

Cenové rozpätie
1,6805 € - 0,8002 €

Úroveň zásob
195 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • L
    2.6 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Veľkosť otvoru
    3.0 mm