Menu Hľadať

Montážne držiaky a príruby

Na sklade

Mounting Blocks & Flanges

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
18 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celková dĺžka Dokončiť Materiál Dĺžka závitu Celková výška Kúpiť
5,9648 € - 6,6056 € Požiadajte o dodací termin tu
M10;M4
35.0 mm
Práškované
Tlakovo liaty zinok
26.0 mm
6,1014 € - 6,6056 € Požiadajte o dodací termin tu
M12 x 1.5;M4
35.0 mm
Práškované
Tlakovo liaty zinok
26.0 mm
5,8958 € - 6,6056 € Požiadajte o dodací termin tu
M12;M4
35.0 mm
Práškované
Tlakovo liaty zinok
26.0 mm
5,4244 € - 5,4244 € Požiadajte o dodací termin tu
M16 x 1.5
15.0 mm
Bez povrchovej úpravy
Oceľ
16.0 mm
7,6024 € - 7,7626 € Požiadajte o dodací termin tu
M20 x 1.5;M5
47.0 mm
Práškované
Tlakovo liaty zinok
34.0 mm
8,6874 € - 8,6874 € Požiadajte o dodací termin tu
M12 x 1.5
16.0 mm
Bez povrchovej úpravy
Oceľ
16.0 mm
7,3363 € - 8,2183 € Požiadajte o dodací termin tu
M16;M5
47.0 mm
Práškované
Tlakovo liaty zinok
34.0 mm
5,4244 € - 5,4244 € Požiadajte o dodací termin tu
M16 x 1.5
15.0 mm
Bez povrchovej úpravy
Oceľ
16.0 mm
7,5197 € - 8,4238 € Požiadajte o dodací termin tu
M16 x 1.5;M5
47.0 mm
Práškované
Tlakovo liaty zinok
34.0 mm
8,6874 € - 8,6874 € Požiadajte o dodací termin tu
M12 x 1.5
16.0 mm
Bez povrchovej úpravy
Oceľ
16.0 mm
5,9247 € - 6,6056 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 1.0;M4
35.0 mm
Práškované
Tlakovo liaty zinok
26.0 mm
5,4244 € - 5,4244 € Požiadajte o dodací termin tu
M16 x 1.5
15.0 mm
Bez povrchovej úpravy
Oceľ
16.0 mm
4,7071 € - 4,7071 € Požiadajte o dodací termin tu
M12 x 1.5
13.0 mm
Bez povrchovej úpravy
Oceľ
12.0 mm
8,4503 € - 9,4962 € Požiadajte o dodací termin tu
M16 x 1.5
20.0 mm
Bez povrchovej úpravy
Oceľ
20.0 mm
4,8248 € - 4,8248 € 3 Na sklade
M12 x 1.5
13.0 mm
Bez povrchovej úpravy
Oceľ
12.0 mm
4,8248 € - 4,8248 € Požiadajte o dodací termin tu
M12 x 1.5
13.0 mm
Bez povrchovej úpravy
Oceľ
12.0 mm
8,9126 € - 9,4543 € Požiadajte o dodací termin tu
M16 x 1.5
20.0 mm
Bez povrchovej úpravy
Oceľ
20.0 mm
5,8958 € - 6,6056 € Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1.0;M4
35.0 mm
Práškované
Tlakovo liaty zinok
26.0 mm
Aretačná zarážka 35.0 mm 4.3 mm M10;M4 Čierna

10196731

Cenové rozpätie
6,6056 € - 5,9648 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10;M4
  • Priemer otvoru
    4.3 mm
  • Celková výška
    26.0 mm
  • Celková dĺžka
    35.0 mm
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
Aretačná zarážka 35.0 mm 4.3 mm M12 x 1.5;M4 Čierna

10196762

Cenové rozpätie
6,6056 € - 6,1014 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5;M4
  • Priemer otvoru
    4.3 mm
  • Celková výška
    26.0 mm
  • Celková dĺžka
    35.0 mm
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
Aretačná zarážka 35.0 mm 4.3 mm M12;M4 Čierna

10196755

Cenové rozpätie
6,6056 € - 5,8958 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12;M4
  • Priemer otvoru
    4.3 mm
  • Celková výška
    26.0 mm
  • Celková dĺžka
    35.0 mm
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
Puzdro 15.0 mm 8.2 mm M16 x 1.5 Čierna

10196847

Cenové rozpätie
5,4244 € - 5,4244 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
  • Priemer otvoru
    8.2 mm
  • Celková výška
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
Aretačná zarážka 47.0 mm 5.3 mm M20 x 1.5;M5 Čierna

10196793

Cenové rozpätie
7,7626 € - 7,6024 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20 x 1.5;M5
  • Priemer otvoru
    5.3 mm
  • Celková výška
    34.0 mm
  • Celková dĺžka
    47.0 mm
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
Puzdro 16.0 mm 6.2 mm M12 x 1.5 Čierna

10196861

Cenové rozpätie
8,6874 € - 8,6874 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
  • Priemer otvoru
    6.2 mm
  • Celková výška
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    16.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
Aretačná zarážka 47.0 mm 5.3 mm M16;M5 Čierna

10629000

Cenové rozpätie
8,2183 € - 7,3363 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16;M5
  • Priemer otvoru
    5.3 mm
  • Celková výška
    34.0 mm
  • Celková dĺžka
    47.0 mm
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
Puzdro 15.0 mm 10.2 mm M16 x 1.5 Čierna

10196823

Cenové rozpätie
5,4244 € - 5,4244 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
  • Priemer otvoru
    10.2 mm
  • Celková výška
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
Aretačná zarážka 47.0 mm 5.3 mm M16 x 1.5;M5 Čierna

10196786

Cenové rozpätie
8,4238 € - 7,5197 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5;M5
  • Priemer otvoru
    5.3 mm
  • Celková výška
    34.0 mm
  • Celková dĺžka
    47.0 mm
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
Puzdro 16.0 mm 5.2 mm M12 x 1.5 Čierna

10196854

Cenové rozpätie
8,6874 € - 8,6874 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
  • Priemer otvoru
    5.2 mm
  • Celková výška
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    16.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
Aretačná zarážka 35.0 mm 4.3 mm M8 x 1.0;M4 Čierna

10196779

Cenové rozpätie
6,6056 € - 5,9247 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.0;M4
  • Priemer otvoru
    4.3 mm
  • Celková výška
    26.0 mm
  • Celková dĺžka
    35.0 mm
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
Puzdro 15.0 mm 12.2 mm M16 x 1.5 Čierna

10196830

Cenové rozpätie
5,4244 € - 5,4244 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
  • Priemer otvoru
    12.2 mm
  • Celková výška
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
Puzdro M12 x 1.5 5.2 mm Oceľ Čierna

10634882

Cenové rozpätie
4,7071 € - 4,7071 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
  • Priemer otvoru
    5.2 mm
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    13.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
Puzdro 20.0 mm 8.2 mm M16 x 1.5 Čierna

10196885

Cenové rozpätie
9,4962 € - 8,4503 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
  • Priemer otvoru
    8.2 mm
  • Celková výška
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
Puzdro 13.0 mm 6.2 mm M12 x 1.5 Čierna

10196816

Cenové rozpätie
4,8248 € - 4,8248 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
  • Priemer otvoru
    6.2 mm
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    13.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
Puzdro 13.0 mm 4.2 mm M12 x 1.5 Čierna

10196809

Cenové rozpätie
4,8248 € - 4,8248 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
  • Priemer otvoru
    4.2 mm
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    13.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
Puzdro 20.0 mm 10.2 mm M16 x 1.5 Čierna

10196878

Cenové rozpätie
9,4543 € - 8,9126 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
  • Priemer otvoru
    10.2 mm
  • Celková výška
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
Aretačná zarážka 35.0 mm 4.3 mm M10 x 1.0;M4 Čierna

10196748

Cenové rozpätie
6,6056 € - 5,8958 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.0;M4
  • Priemer otvoru
    4.3 mm
  • Celková výška
    26.0 mm
  • Celková dĺžka
    35.0 mm
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok