Menu Hľadať

Montážne prvky ventilátorov

Na sklade

Fan accessories provide protection and mounting for small DC and AC fans suitable for industrial and computing applications. Silicon Fan Mountings offer a simpler, faster installation method than conventional screw mounts. Fan Mounts have a high elongation rubber for easy fan mounting and component assembly and provides shock and vibration protection. They are ideal for the cooling of electronic applications with a protection solution and are simple to install whilst providing prevention of dust ingress and protection to the user from accidental damage and bodily harm.

Skupina SR: SRRCOFM

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
44 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál Rozmer ventilátora Spôsob montáže Kúpiť
9,8727 € - 9,8727 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
240.0 mm
Skrutka
2,5401 € - 2,5401 € 2 Na sklade
Polyamid
60.0 mm
Skrutka
1,7849 € - 2,9074 € Požiadajte o dodací termin tu
ABS
122.0 mm
Skrutka
1,0096 € - 1,0096 € 6 Na sklade
Oceľ
92.0 mm
Skrutka
8,534 € - 8,534 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
105.4 mm
Skrutka
2,3008 € - 2,3008 € Požiadajte o dodací termin tu
ABS
120.0 mm
Zatlačením
2,9665 € - 2,9665 € 13 Na sklade
Oceľ
150.0 mm
Skrutka
1,1253 € - 1,1253 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
50.0 mm
Skrutka
1,743 € - 1,743 € 18 Na sklade
Oceľ
60.0 mm
Skrutka
0,9774 € - 1,5896 € Požiadajte o dodací termin tu
ABS
40.0 mm
Skrutka
1,9383 € - 1,9383 € 150 Na sklade
ABS
80.0 mm
Zatlačením
9,2591 € - 11,5739 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
162.0 mm
Skrutka
3,3293 € - 3,3293 € 20 Na sklade
Polyamid
120.0 mm
Skrutka
1,0625 € - 1,7312 € Požiadajte o dodací termin tu
ABS
60.0 mm
Skrutka
0,1348 € - 0,1964 € 6000 Na sklade
Guma
Zatlačením
1,6314 € - 2,6425 € Požiadajte o dodací termin tu
ABS
95.8 mm
Skrutka
10317105 2,9275 € - 2,9275 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid
92.0 mm
Skrutka
3,7928 € - 6,1704 € Požiadajte o dodací termin tu
ABS
179.3 mm
Skrutka
2,6261 € - 2,6261 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid
80.0 mm
Skrutka
1,3679 € - 1,3679 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
40.0 mm
Skrutka
  • z/zo 3
Ochranný kryt ventilátora Screw 240.0 mm 2.4 mm Oceľ

10633663

Cenové rozpätie
9,8727 € - 9,8727 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Kruh
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    240.0 mm
  • Rozmer ventilátora
    240.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 60.0 mm Polyamid Čierna

10317082

Cenové rozpätie
2,5401 € - 2,5401 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 s 25 % skleného vlákna
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Štvorcové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    50.1 mm
Ochranný kryt ventilátora Screw 122.0 mm ABS Čierna

10628768

Cenové rozpätie
2,9074 € - 1,7849 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Štvorcové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    104.9 mm
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 92.0 mm 1.6 mm Oceľ

10316849

Cenové rozpätie
1,0096 € - 1,0096 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Kruh
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    82.5 mm
  • Rozmer ventilátora
    92.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Screw 105.4 mm 1.2 mm Oceľ

10636633

Cenové rozpätie
8,534 € - 8,534 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Okrúhly
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    105.4 mm
  • Rozmer ventilátora
    105.4 mm
Ochranný kryt ventilátora Zatlačením 120.0 mm ABS Čierna

10313008

Cenové rozpätie
2,3008 € - 2,3008 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar
    Štvorcové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    104.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 150.0 mm 1.8 mm Oceľ

10316788

Cenové rozpätie
2,9665 € - 2,9665 €

Úroveň zásob
13 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Kruh
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    162.1 mm
  • Rozmer ventilátora
    150.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 50.0 mm 1.6 mm Oceľ

10316818

Cenové rozpätie
1,1253 € - 1,1253 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Kruh
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    41.1 mm
  • Rozmer ventilátora
    50.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 60.0 mm 1.6 mm Oceľ

10316825

Cenové rozpätie
1,743 € - 1,743 €

Úroveň zásob
18 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Kruh
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    50.0 mm
  • Rozmer ventilátora
    60.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 40.0 mm ABS Čierna

10336021

Cenové rozpätie
1,5896 € - 0,9774 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Štvorcové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    32.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Zatlačením 80.0 mm ABS Čierna

10313015

Cenové rozpätie
1,9383 € - 1,9383 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar
    Štvorcové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    71.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Screw 162.0 mm 1.5 mm Oceľ Pochrómované

10635780

Cenové rozpätie
11,5739 € - 9,2591 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Pochrómované
  • Plný materiál
    Oceľ C1008
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Okrúhly
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    162.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 120.0 mm Polyamid Čierna

10317112

Cenové rozpätie
3,3293 € - 3,3293 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 s 25 % skleného vlákna
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Štvorcové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    105.5 mm
Ochranný kryt ventilátora Screw 60.0 mm ABS Čierna

10642221

Cenové rozpätie
1,7312 € - 1,0625 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Štvorcové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    50.0 mm
Odtrhávací elastomérový montážny prvok ventilátora Čierna 83.5 mm

10340448

Cenové rozpätie
0,1964 € - 0,1348 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Silikónová guma
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Commodity Code
    3926909790
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 95.8 mm ABS Čierna

10642269

Cenové rozpätie
2,6425 € - 1,6314 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Štvorcové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    82.6 mm
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 92.0 mm Polyamid Čierna

10317105

Cenové rozpätie
2,9275 € - 2,9275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 s 25 % skleného vlákna
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Štvorcové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    82.4 mm
Ochranný kryt ventilátora Screw 179.3 mm ABS Čierna

10631317

Cenové rozpätie
6,1704 € - 3,7928 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Okrúhle
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    162.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 80.0 mm Polyamid Čierna

10317099

Cenové rozpätie
2,6261 € - 2,6261 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 s 25 % skleného vlákna
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Štvorcové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    71.8 mm
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 40.0 mm 1.6 mm Oceľ

10316801

Cenové rozpätie
1,3679 € - 1,3679 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Kruh
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    32.0 mm
  • Rozmer ventilátora
    40.0 mm