Fan accessories provide protection and mounting for small DC and AC fans suitable for industrial and computing applications. Silicon Fan Mountings offer a simpler, faster installation method than conventional screw mounts. Fan Mounts have a high elongation rubber for easy fan mounting and component assembly and provides shock and vibration protection. They are ideal for the cooling of electronic applications with a protection solution and are simple to install whilst providing prevention of dust ingress and protection to the user from accidental damage and bodily harm.
Skupina SR: SRRCOFM
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál | Rozmer ventilátora | Spôsob montáže | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,6534 € - 9,5464 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Skrutka
|
||
8,0878 € - 10,1098 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Skrutka
|
||
2,1893 € - 2,1893 € | 140 Na sklade |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Zatlačením
|
||
10316771 | 1,1977 € - 1,1977 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Skrutka
|
|
9,9424 € - 12,9265 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
152.5 mm
152.5 mm
|
Skrutka
|
||
1,4642 € - 2,3775 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
83.5 mm
83.5 mm
|
Skrutka
|
||
1,9243 € - 1,9243 € | 70 Na sklade |
Oceľ
|
25.0 mm
25.0 mm
|
Skrutka
|
||
2,564 € - 2,564 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyamid
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Skrutka
|
||
1,0012 € - 1,0012 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Skrutka
|
||
10,5421 € - 28,7857 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
153.5 mm
153.5 mm
|
Skrutka
|
||
2,1094 € - 2,3438 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
|
Nacvaknutie
|
||
2,2504 € - 2,5004 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
|
Nacvaknutie
|
||
2,4271 € - 2,6968 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
|
Nacvaknutie
|
||
2,4271 € - 2,6968 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
|
Nacvaknutie
|
||
2,1094 € - 2,3438 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
|
Nacvaknutie
|
||
2,354 € - 2,6155 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
|
Nacvaknutie
|
||
2,1094 € - 2,3438 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
|
Nacvaknutie
|
||
2,2471 € - 2,4968 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
|
Nacvaknutie
|
||
9,8138 € - 9,8138 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
Skrutka
|
||
5,0225 € - 5,0225 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
Skrutka
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku