Menu Hľadať

Nábytkové magnety zacvakávacie

Na sklade

Magnetic Catches - Recess fit into a recess cut of the frame and provide a flush effect. The range provide a choice of snap fit for a quick installation or screwed in for a firmer hold. The range is suitable for different panel thickness and forces.

Skupina SR: SR5427

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
34 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Farba Celková šírka Plný materiál Celková výška Kúpiť
4,2968 € - 10,9227 € Požiadajte o dodací termin tu
58.5 mm
Čierna
11.0 mm
Polypropylén
20.6 mm
5,3545 € - 5,3545 € Požiadajte o dodací termin tu
39.7 mm
Čierna
9.5 mm
Polypropylén
25.4 mm
3,2769 € - 7,1159 € Požiadajte o dodací termin tu
58.5 mm
Čierna
11.0 mm
Polypropylén
20.6 mm
5,9682 € - 5,9682 € 6 Na sklade
39.7 mm
Biela
9.5 mm
Polypropylén
25.4 mm
1,4593 € - 1,7657 € 50 Na sklade
25.4 mm
Biela
9.6 mm
Polystyrén
12.0 mm
5,0622 € - 7,4601 € Požiadajte o dodací termin tu
54.0 mm
Čierna
Polypropylén
14.5 mm
4,3785 € - 9,1949 € Požiadajte o dodací termin tu
64.0 mm
Biela
10.0 mm
Akrylonitrilbutadiénstyrén
14.0 mm
4,6435 € - 9,7514 € 290 Na sklade
64.0 mm
Čierna
64.0 mm
Akrylonitrilbutadiénstyrén
14.0 mm
5,0622 € - 7,4601 € 1478 Na sklade
54.8 mm
Čierna
12.5 mm
Polystyrén
15.5 mm
3,012 € - 6,3252 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
Čierna
10.0 mm
Akrylonitrilbutadiénstyrén
13.5 mm
6,0403 € - 6,0403 € Požiadajte o dodací termin tu
58.5 mm
Biela
11.0 mm
Polypropylén
20.6 mm
3,8806 € - 3,8806 € 336 Na sklade
23.6 mm
Biela
7.7 mm
Polypropylén
13.3 mm
5,2012 € - 10,9227 € 154 Na sklade
40.0 mm
Biela
10.0 mm
Akrylonitrilbutadiénstyrén
13.5 mm
4,104 € - 4,104 € Požiadajte o dodací termin tu
39.7 mm
Biela
9.5 mm
Polypropylén
25.4 mm
3,6395 € - 5,9738 € Požiadajte o dodací termin tu
39.5 mm
Biela
10.0 mm
Polypropylén
11.0 mm
6,2052 € - 6,2052 € Požiadajte o dodací termin tu
58.5 mm
Čierna
11.0 mm
Polypropylén
20.6 mm
1,6872 € - 4,0411 € 314 Na sklade
39.5 mm
Biela
10.0 mm
Polystyrén
12.0 mm
2,0707 € - 4,8317 € 180 Na sklade
24.2 mm
Čierna
24.2 mm
Akrylonitrilbutadiénstyrén
12.3 mm
2,7192 € - 2,7192 € Požiadajte o dodací termin tu
39.7 mm
Čierna
9.5 mm
Polypropylén
25.4 mm
2,8705 € - 2,8705 € Požiadajte o dodací termin tu
12.6 mm
Čierna
5.8 mm
Polyoxymetylén
10.2 mm
  • z/zo 2
Nábytkové magnety 11.0 mm 58.5 mm Čierna

10314296

Cenové rozpätie
10,9227 € - 4,2968 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    20.6 mm
  • Celková dĺžka
    58.5 mm
  • Celková šírka
    11.0 mm
  • Plný materiál skrine
    Polypropylén
  • Materiál púzdra
    PP
Nábytkové magnety 9.5 mm 39.7 mm Čierna

10160817

Cenové rozpätie
5,3545 € - 5,3545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    25.4 mm
  • Celková dĺžka
    39.7 mm
  • Celková šírka
    9.5 mm
  • Plný materiál skrine
    Polypropylén
  • Materiál púzdra
    PP
Nábytkové magnety 11.0 mm 58.5 mm Čierna

10279205

Cenové rozpätie
7,1159 € - 3,2769 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    20.6 mm
  • Celková dĺžka
    58.5 mm
  • Celková šírka
    11.0 mm
  • Plný materiál skrine
    Polypropylén
  • Materiál púzdra
    PP
Nábytkové magnety 9.5 mm 39.7 mm Biela

10160800

Cenové rozpätie
5,9682 € - 5,9682 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    25.4 mm
  • Celková dĺžka
    39.7 mm
  • Celková šírka
    9.5 mm
  • Plný materiál skrine
    Polypropylén
  • Materiál púzdra
    PP
Nábytkové magnety 9.6 mm 25.4 mm 2.0 kg-f Biela

10191897

Cenové rozpätie
1,7657 € - 1,4593 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    25.4 mm
  • Celková šírka
    9.6 mm
  • Plný materiál skrine
    Polystyrén
  • Materiál púzdra
    PS
Nábytkové magnety 12.5. mm 54.0 mm Čierna

10272572

Cenové rozpätie
7,4601 € - 5,0622 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    14.5 mm
  • Celková dĺžka
    54.0 mm
  • Plný materiál skrine
    Polypropylén
  • Materiál púzdra
    PP
  • Farba
    Čierna
Nábytkové magnety 10.0 mm 64.0 mm 6.0 kg-f Biela

10201664

Cenové rozpätie
9,1949 € - 4,3785 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    14.0 mm
  • Celková dĺžka
    64.0 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
  • Plný materiál skrine
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Materiál púzdra
    ABS
Nábytkové magnety 64.0 mm 64.0 mm 4.5 kg-f Čierna

10201749

Cenové rozpätie
9,7514 € - 4,6435 €

Úroveň zásob
290 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    14.0 mm
  • Celková dĺžka
    64.0 mm
  • Celková šírka
    64.0 mm
  • Plný materiál skrine
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Materiál púzdra
    ABS
Nábytkové magnety 12.5 mm 54.8 mm 15.0 kg-f Čierna

10191910

Cenové rozpätie
7,4601 € - 5,0622 €

Úroveň zásob
1478 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    15.5 mm
  • Celková dĺžka
    54.8 mm
  • Celková šírka
    12.5 mm
  • Plný materiál skrine
    Polystyrén
  • Materiál púzdra
    PS
Nábytkové magnety 10.0 mm 40.0 mm 2.2 kg-f Čierna

10201732

Cenové rozpätie
6,3252 € - 3,012 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    13.5 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
  • Plný materiál skrine
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Materiál púzdra
    ABS
Nábytkové magnety 11.0 mm 58.5 mm Biela

10426616

Cenové rozpätie
6,0403 € - 6,0403 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    20.6 mm
  • Celková dĺžka
    58.5 mm
  • Celková šírka
    11.0 mm
  • Plný materiál skrine
    Polypropylén
  • Materiál púzdra
    PP
Nábytkové magnety 7.7 mm 23.6 mm Biela

10160848

Cenové rozpätie
3,8806 € - 3,8806 €

Úroveň zásob
336 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    13.3 mm
  • Celková dĺžka
    23.6 mm
  • Celková šírka
    7.7 mm
  • Plný materiál skrine
    Polypropylén
  • Materiál púzdra
    PP
Nábytkové magnety 10.0 mm 40.0 mm 4.5 kg-f Biela

10201671

Cenové rozpätie
10,9227 € - 5,2012 €

Úroveň zásob
154 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    13.5 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
  • Plný materiál skrine
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Materiál púzdra
    ABS
Nábytkové magnety 9.5 mm 39.7 mm Biela

10160824

Cenové rozpätie
4,104 € - 4,104 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    25.4 mm
  • Celková dĺžka
    39.7 mm
  • Celková šírka
    9.5 mm
  • Plný materiál skrine
    Polypropylén
  • Materiál púzdra
    PP
Nábytkové magnety 10.0 mm 39.5 mm Biela

10272565

Cenové rozpätie
5,9738 € - 3,6395 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Celková dĺžka
    39.5 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
  • Plný materiál skrine
    Polypropylén
  • Materiál púzdra
    PP
Nábytkové magnety 11.0 mm 58.5 mm Čierna

10160787

Cenové rozpätie
6,2052 € - 6,2052 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    20.6 mm
  • Celková dĺžka
    58.5 mm
  • Celková šírka
    11.0 mm
  • Plný materiál skrine
    Polypropylén
  • Materiál púzdra
    PP
Nábytkové magnety 10.0 mm 39.5 mm 3.0 kg-f Biela

10191903

Cenové rozpätie
4,0411 € - 1,6872 €

Úroveň zásob
314 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    39.5 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
  • Plný materiál skrine
    Polystyrén
  • Materiál púzdra
    PS
Nábytkové magnety 24.2 mm 24.2 mm 1.3 kg-f Čierna

10201725

Cenové rozpätie
4,8317 € - 2,0707 €

Úroveň zásob
180 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    12.3 mm
  • Celková dĺžka
    24.2 mm
  • Celková šírka
    24.2 mm
  • Plný materiál skrine
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Materiál púzdra
    ABS
Nábytkové magnety 9.5 mm 39.7 mm Čierna

10160831

Cenové rozpätie
2,7192 € - 2,7192 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    25.4 mm
  • Celková dĺžka
    39.7 mm
  • Celková šírka
    9.5 mm
  • Plný materiál skrine
    Polypropylén
  • Materiál púzdra
    PP
Nábytkové magnety 5.8 mm 12.6 mm Čierna

10435274

Cenové rozpätie
2,8705 € - 2,8705 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    10.2 mm
  • Celková dĺžka
    12.6 mm
  • Celková šírka
    5.8 mm
  • Plný materiál skrine
    Polyoxymetylén
  • Materiál púzdra
    POM