Menu Hľadať

Nábytkové zámky s odpruženou západkou

Na sklade

These Furniture Locks with Sprung Bolts are used to secure furniture cabinets, drawers, and doors. These locks use a sprung bolt mechanism that offers a robust and durable locking action. It extends from the lock body and securely contacts with a strike plate or catch, ensuring the door or drawer stays closed and inaccessible.

The lock includes an anti-drill core for enhanced security; the key is only removed while locked. Its movement is just 45 degrees with the key free in the open position. The spring bolt system provides a strong locking action, making it impossible for attackers to tamper with or force open the closed door or drawer.

They are strong and resilient, quick to install, and can be adapted to existing furniture pieces, giving a convenient and effective option for securing doors and drawers. These locks fit a standard double D mounting hole and are suitable for sliding doors, display cabinets and glass fronted notice boards

Skupina SR: SR1887

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hĺbka suda Dĺžka skrutky Šírka puzdra Maximálna hrúbka panela Priemer skrutky Kúpiť
53,2123 € - 114,9964 € 3 Na sklade
33.2 mm
33.0 mm
33.0 mm
10273081 14,0515 € - 16,3258 € 10 Na sklade
23.0 mm
13.0 mm
16.5 mm
7.0 mm
Nábytkový zámok Rovnaké kľúče 19.0 mm 33.2 mm

10273005

Cenové rozpätie
114,9964 € - 53,2123 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Zliatina zinku
  • Dĺžka skrutky
    33.0 mm
  • Priemer puzdra
    19.0 mm
  • Dĺžka rozostupu otvorov
    27.0 mm
  • Priemer suda
    19.0 mm
Nábytkový zámok Rovnaké kľúče 15.9 mm 23.0 mm

10273081

Cenové rozpätie
16,3258 € - 14,0515 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Zliatina zinku
  • Priemer skrutky
    7.0 mm
  • Dĺžka skrutky
    13.0 mm
  • Priemer puzdra
    15.9 mm
  • Priemer suda
    15.9 mm