Menu Hľadať

Nádoby umožňujúce odhalenie neoprávnenej manipulácie

Na sklade

These Small Containers are meant to be used with the matching container lid (sold separately) to show whether or not a container has been opened or tampered with. Its sturdy structure is intended to give maximum security when storing and travelling.

It has a tamper-evident seal, offering clear visual evidence of tampering efforts. Any unauthorised opening or tampering will cause the seal to break or show apparent evidence of damage once applied, guaranteeing that any tampering efforts are promptly recognised. It can be used in various applications, including food safety, beverages, or any liquid, logistics, and healthcare.

  • Material: PP
  • Colour: White

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
0,9314 € - 1,7218 € 80 Na sklade
Nádoba 65.0 mm 102.0 mm 250.0 ml PP Biela

10127650

Cenové rozpätie
1,7218 € - 0,9314 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Typ
    Nádoba
  • Price per piece incl VAT
    2.0257 EUR
  • Commodity Code
    3926909790