Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nastaviteľné svorky sa montujú zatlačením do panela, nastaviteľná svorka sa dokáže prispôsobiť celému radu rozmerov káblov.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Minimálny kompatibilný priemer kábla | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Spôsob montáže | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2314 € - 0,2314 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Nezmontované
|
||
0,265 € - 0,265 € | 130 Na sklade |
Natural
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nezmontované
|
||
0,884 € - 0,884 € | 91 Na sklade |
Natural
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nezmontované
|
||
0,1966 € - 0,1966 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Nezmontované
|
||
0,2175 € - 0,2175 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nezmontované
|
||
0,1252 € - 0,1506 € | 1700 Na sklade |
Natural
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Nezmontované
|
||
1,1225 € - 1,1225 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nezmontované
|
||
0,177 € - 0,177 € | 370 Na sklade |
Natural
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Zatlačením
|
||
0,3026 € - 0,3026 € | 800 Na sklade |
Natural
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Lepidlo
|
||
0,1743 € - 0,2077 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Zatlačením
|
||
0,1882 € - 0,1882 € | 10220 Na sklade |
Natural
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Zatlačením
|
||
0,1966 € - 0,1966 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Zatlačením
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku