Menu Hľadať

Nastaviteľné lineárne guľové puzdro 16.0 26.0 36.0 Nehrdzavejúca oceľ

Nastaviteľné nerezové guľové puzdro je extrémne odolné voči korózii, odolné a pevné. Obsahuje 4 až 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke, ktoré poskytujú nízke trenie a vysokú nosnosť. Odolávajú teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nový kód produktu:

20155506

Starý kód produktu:

20155506

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 28,20 €
10 - 19 25,38 €
20 - 49 23,97 €
50 - 99 22,56 €
100 + 19,74 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

28,20 €

1 x 28,20 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Hmotnosť g 57.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Materiál guľôčkovej formy Resin
Commodity Code 8482800090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás