These Adjustable Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value can be adjusted by turning the inbuilt screw and the range can be found in different materials, finishes and fixing types.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Hrúbka krídla | Celková dĺžka | Celková hrúbka | Celková šírka | Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
|||
3,578 € - 6,4187 € | 9 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
|
||
54,1467 € - 100,8525 € | 25 Na sklade |
0.177 in
4.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
||
5,5412 € - 8,6196 € | 262 Na sklade |
0.335 in
8.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|
||
13,5401 € - 25,213 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.209 in
5.3 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
|
||
10271247 | 3,5446 € - 6,3587 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
|
|
32,8254 € - 60,4705 € | 66 Na sklade |
0.177 in
4.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
||
22,1578 € - 43,896 € | 42 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
54,1467 € - 100,8525 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.177 in
4.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
||
59,0551 € - 110,0182 € | 44 Na sklade |
0.177 in
4.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
||
14,5668 € - 30,5904 € | 43 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
5,4383 € - 6,4284 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
|
||
5,4383 € - 6,4284 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
|
||
4,6154 € - 7,1796 € | 714 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku